ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 - Embase de circuit imprimé
1980488

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
type de montage Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Coupleur ST-COMBI, enfichable à la verticale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur
Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI