HC-BB46-I-CT-M - Élément de contact
1584761

Élément de contact, nombre de pôles: 46+PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Pour un détrompage rapide avec profilé en plastique (réf. d'article 1410916, type CP-HC-S)
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373