CK2,5-ED-1,00ST AU
-
Contact à sertir
1674781
Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18