VS-25-ST-DSUB-FK - Eléments de contact D-SUB
1689912

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, raccordement pour câble en nappe, coudé, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 25
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile