Vis de fixation pour connecteurs D-SUB, filetage 4-40 UNC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Matériel montage
Longueur
11 mm
Ouverture manchon
4,5 mm
Coloris
blanc métallique
Matériau
Acier galvanisé
Type de montage
Filetage UNC 4-40
Référence
1421711
Conditionnement
360 Unité(s)
Commande minimum
360 Unité(s)
Product key
ABNODZ
GTIN
4055626290874
Poids par pièce (emballage compris)
0,722 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,722 g
Numéro du tarif douanier
79070000
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)