Bloc de sauvegarde multifonction pour le système INTERFACE ; pour le stockage et la sécurisation simple de la configuration.
Module de surveillance de vitesse
Des vitesses trop élevées sont sources de danger pour les personnes et les machines. Les modules de surveillance de vitesse et les contrôleurs d'arrêt compacts PSRmotion surveillent les pièces en rotation et les arrêtent en toute sécurité en cas d'urgence. Les appareils de commutation sont compatibles avec tous les types de capteur courants et peuvent être configurés et mis en service très rapidement avec le bouton-poussoir sur le produit ou basé sur le logiciel.
Plus dinformations- Type de produit
- Homologation
- Application
- Catégorie
- Interface
- Technologie de raccordement
- Fonction
- Longueur de câble
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL 3, catégorie 3, PL e, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 12,5 mm
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL 3, catégorie 3, PL e, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 12,5 mm
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Indramat
Adaptateur câble pour relais tachym. PSR (PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP), 9/8 pôles, longueur câble 2,5 m, commande : ELAU
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 9/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Lenze
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Siemens
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble : 2,5 m, pour commande : INDEL
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble : 0,6 m, pour commande : INDEL
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sorties de relais de sécurité, convenant pour le raccordement de HTL, TTL ou d'encodeurs Sin/Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Nouveaux produits
Module de surveillance de vitesse sécurisé
Surveillance de mouvements sans capteur
Le module de surveillance de vitesse PSR-MM35 surveille les vitesses de manière fiable et protège ainsi contre les mouvements dangereux. Sans aucun capteur supplémentaire, vous surveillez les mouvements de manière particulièrement économique et efficace.
Caractéristiques principales
- Surveillance sécurisée des mouvements basée sur la mesure du champ magnétique rotatif de l'entraînement jusqu'à SIL 3 / PL e
- Fonctions de sécurité intégrées : STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
- Largeur de 12,5 mm
Avantages
- Économie de coûts pouvant atteindre 50 % grâce à l'absence de capteurs supplémentaires pour la mesure de la vitesse
- Disponibilité maximale, car la mesure du champ tournant de l'entraînement est indépendante des facteurs de perturbation extérieurs tels que les chocs, les vibrations et la CEM
- Mise en service rapide grâce à un logiciel de configuration intuitif et à l'absence de montage et d'ajustement d'autres capteurs
Modules de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt PSRmotion
Surveillance compacte des mouvements sans capteurs supplémentaires
Le module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35 surveille les vitesses de manière fiable et protège ainsi contre les mouvements dangereux. Basées sur la mesure du champ tournant de l'entraînement, les fonctions de sécurité intégrées STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) ainsi que SSR (Safe Speed Range) sont réalisées avec fiabilité jusqu'au niveau de sécurité SIL 3 / PL e.
Le contrôleur d'arrêt compact PSR-MM25 surveille l'arrêt des machines sans capteur supplémentaire et peut piloter p. ex. un dispositif de verrouillage. La tension induite dans le bobinage du moteur est analysée pour la détection de l'arrêt.
- Largeur de 12,5 mm
- Surveillance de mouvements sécurisée jusqu'à SIL 3/PL e
- Sorties de relais avec contacts à guidage forcé
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt pour une surveillance sécurisée des mouvements
Surveillance de vitesse et d'arrêt dans un appareil
Avec le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt PSR-MM30, vous pouvez contrôler, en plus de l'arrêt, jusqu'à trois niveaux de vitesse différents. Grâce à sa procédure de mesure fiable, le PSR-MM30 assure une disponibilité élevée de l'installation.
- Largeur 22,5 mm
- Compatibles avec la plupart des codeurs de sécurité jusqu'à SIL 3/Ple
- Détection de mouvement par codeur ou par détecteur de proximité
- Relais à contacts à guidage forcé, sorties de signalisation paramétrables
- Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion
- Mise en service par prise USB
- Compatibles avec les commutateurs de sécurité PSRswitch grâce à la surveillance intégrée des portes de protection
- Jusqu'à PL e et SIL 3
Logiciel PSRmotion pour le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt
Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion
Avec le logiciel PSRmotion, vous pouvez mettre en service, paramétrer et superviser le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt.
Le mode de mesure en direct affiche les mouvements de votre machine.
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel. La configuration du logiciel s'effectue par une interface USB.