Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.
Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques
Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques contiennent non seulement un mécanisme de déclenchement thermique mais aussi magnétique. Le déclenchement des parafoudres en cas de court-circuit est ainsi plus rapide qu'avec les fusibles thermiques. Avec différentes courbes caractéristiques, les disjoncteurs satisfont également aux exigences pour de longs chemins de câbles. Ils offrent ainsi la protection idéale contre les courants de surcharge et de court-circuit.
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NO, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NO, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
Avantages
- Protection maximale contre les surintensités pour les câbles longs grâce à la courbe de déclassement SFB
- Intégration dans des concepts de signalisation à distance grâce au contact inverseur intégré
- Temps d'installation réduit grâce aux disjoncteurs pontables (dans l'élément de base)
- Protection contre les tensions de commande de 230/240 V AC grâce à la courbe caractéristique M1
- Les disjoncteurs thermomagnétiques font partie du système COMPLETE line
Disjoncteurs magnétothermiques CB TM
Disjoncteurs magnétothermiques Fonction et version
Les disjoncteurs magnétothermiques se déclenchent aussi bien par effet magnétique que thermique. Les deux systèmes, à savoir bilame et à électroaimant, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
Cela signifie qu'en cas de court-circuit, les disjoncteurs magnétothermiques se déclenchent plus rapidement que les disjoncteurs thermiques.
La règle suivante est applicable : en cas de court-circuit, le mécanisme de déclenchement est activé en 3 à 5 ms.
Utilisez les disjoncteurs avec la courbe caractéristique SFB (Selective Fuse Breaking) optimisée, afin de poser des câbles plus longs sur votre installation. Associés aux alimentations QUINT POWER de Phoenix Contact, vous obtenez ainsi une protection maximale de vos câbles et de vos appareils. Les disjoncteurs peuvent être remis en marche à tout moment.
Nos disjoncteurs magnétothermiques sont disponibles en version enfichable et monobloc. Choisissez entre un raccordement vissé et la technologie de raccordement Push-in.
Les disjoncteurs de puissance sont installés dans les armoires électriques des machines les plus diverses
Domaines d'application
Les disjoncteurs magnétothermiques sont surtout utilisés dans les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans la commande des process. En raison des différentes courbes de déclenchement et des gradations précises de l'intensité nominale, ces disjoncteurs sont polyvalents.
Ainsi, ils conviennent p. ex. parfaitement à la protection des automates programmables industriels, des vannes, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.