Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 5 A
Disjoncteurs de puissance
Les disjoncteurs de puissance des gammes de produits TMC 7 et TMC 8 sont composés d'équipements de protection thermomagnétiques à 1, 2 et 3 pôles. Ils sont disponibles dans des variantes de courant nominal de 1 à 63 A et offrent une protection étendue des appareils et des lignes. Les disjoncteurs de puissance sont disponibles dans les courbes de déclenchement typique B, C et D et sont conformes aux normes UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) et UL 489 (TMC 8). Tous les articles sont systématiquement dotés des homologations correspondantes.
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: C, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 3 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 10 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 2 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 1-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: C, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 16 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: B, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 2 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 2-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: C, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 8 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 25 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 2-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 5 A
Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 1-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: B, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 12 A
Avantages
- Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
- Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
- Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
- Réduction du niveau des stocks grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
- Contrôle et surveillance à distance possibles grâce aux accessoires en option
Vue d'ensemble des propriétés
Disjoncteurs de puissance fiables TMC 7 et TMC 8
Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques des gammes TMC 7 et TMC 8 protègent vos applications de manière fiable en cas de surintensité et de court-circuit.
Le comportement de commutation fiable, le déclenchement libre positif non influençable et l'affichage d'état en couleur garantissent la sécurité lors du fonctionnement et de la maintenance. Grâce au mécanisme de commutation à action brusque intégré, l'usure des contacts internes est efficacement réduite, ce qui augmente la durée de vie des appareils.
Trois caractéristiques de déclenchement différentes et un grand choix d'intensités nominales jusqu'à 63 A dans des variantes d'interrupteurs à 1, 2 et 3 pôles constituent une gamme de produits pour une protection idéalement adaptée. Les accessoires en option, tels que les déclencheurs de courant de travail, les contacts de signalisation et les contacts auxiliaires, facilitent la commande et l'évaluation à distance.
Disjoncteurs de puissance TMC 7
Disjoncteurs de puissance TMC 7
Les disjoncteurs de puissance TMC 7 sont homologués selon la norme UL1077 et peuvent donc être utilisés comme « Supplementary Protection » (protection supplémentaire). La conformité à la norme CEI 60947-2 et la forme de construction du boîtier selon la norme DIN 43880 élargissent par ailleurs le domaine d'application.
Utilisez les disjoncteurs de puissance dans des systèmes allant jusqu'à 277/480 V AC ou 80/125 V DC. Le courant de court-circuit maximal doit être de 7,5 kA.
Disjoncteurs de puissance TMC 8
Disjoncteurs de puissance TMC 8
Les disjoncteurs de puissance TMC 8 sont homologués selon la norme UL489. Avec leur pouvoir de coupure élevé de 10 kA, ils sont donc adaptés à une utilisation en tant que « Branch Circuit Protection » (protection des circuits de dérivation). La conformité à la norme CEI 60947-2 et la forme de construction du boîtier selon la norme DIN 43880 élargissent par ailleurs le domaine d'application.
Utilisez les disjoncteurs de puissance dans des systèmes allant jusqu'à 277/480 V AC ou 60/125 V DC. Le courant de court-circuit maximal peut être de 10 kA.