Désactivation intelligente des modules photovoltaïques avec la technologie « Auto Rapid Shutdown » :
Grâce à l'analyse des rapports tension/courant dans les strings et les modules individuels, les modules de désactivation du système RSD SOLARCHECK sont en mesure de différencier les divers états de fonctionnement. Selon le principe « failsafe » (sécurité intrinsèque), chaque écart au niveau de l'état de fonctionnement normal entraîne une désactivation, que l'onduleur soit à l'arrêt ou qu'un string ou un module soit défectueux. Le module de démarrage intelligent redémarre automatiquement l'installation lorsqu'un environnement sécurisé et exempt de défaillances techniques est de nouveau disponible. SOLARCHECK RSD suit l'état de fonctionnement de l'onduleur. Il est ainsi possible d'activer et de désactiver manuellement l'installation par le biais de l'onduleur, par exemple à des fins de maintenance. Cette technologie brevetée et développée par Phoenix Contact présente une fiabilité et une rapidité accrues par rapport à une quelconque évaluation humaine ou une intervention manuelle.
SCK-RSD-100
-
Désactivation des modules photovoltaïques
2905029
Désactivation des modules photovoltaïques, module de désactivation SOLARCHECK RSD pour la déconnexion en toute sécurité des modules PV du raccordement du string.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sécurité assurée grâce à la détection autonome des défauts et une désactivation sûre des modules photovoltaïques
Remise en route contrôlée via la fonction sécurisée Auto-Start
Aucune communication supplémentaire par câble ou radio nécessaire
Installation aisée dans des installations neuves ou déjà existantes grâce à l'utilisation des câbles CC disponibles
Mise en service aisée : aucune programmation ni réglage manuel nécessaires