Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A
Convertisseurs DC/DC
Les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée. L'utilisation de convertisseurs permet d'éviter les perturbations de votre application. Vous réactivez les tensions, de sorte que la charge est toujours alimentée en tension continue régulée, même avec des câbles très longs. Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension et assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants, grâce à l'isolation galvanique.
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, entrée: 12 V DC - 24 V DC, sortie : 24 V DC / 1,3 A
Convertisseur DC/DC à découpage primaire TRIO POWER avec raccordement Push-in pour le montage sur rail DIN, entrée : 1 500 V DC, sortie : 24 V DC/1,5 A
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 12 V DC / 8 A
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A
Pour les installations neuves, utilisez l'article suivant : 1066708.
Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 48-60 V DC, sortie : 24 V DC/1 A
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC - 48 V DC, sortie : 48 V DC / 2 A
Convertisseur QUINT DC/DC à découpage primaire et plage de tension d'entrée étendue, pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 60-72 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A
Convertisseur DC/DC UNO à découpage primaire avec une plage de tension étendue, pour montage sur profilé, entrée : de 350 à 900 V DC, sortie : 24 V DC / 60 W
Avantages
- Réserve de puissance pour compléter facilement l'installation par la fonctionnalité de réserve de puissance statique, avec une puissance permanente jusqu'à 125 % et un démarrage des charges lourdes par la réserve de puissance dynamique jusqu'à 200 % pendant max. 5 s
- Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service, avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
- Surveillance préventive du fonctionnement, signalant les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs
- Choix entre les raccordements vissé et Push-in
- Les homologations CEIEx et Ex permettent une utilisation en atmosphère explosible
- Les convertisseurs DC/DC QUINT sont compris dans le système COMPLETE line
Convertisseurs DC/DC QUINT sur rail DIN
Convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W Puissance élevée avec la SFB Technology
Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT maximisent la disponibilité de votre application. Avec la SFB Technology, une surveillance préventive du fonctionnement, une longue durée de vie en service et une homologation CEIEx, ils augmentent la sécurité et la fiabilité. Pour la première fois, il est possible de personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques des convertisseurs de tension continue. Vous pouvez en outre choisir librement la technologie de raccordement.
Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W
Niveaux de tension : convertisseurs DC/DC > 100 W
Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT conviennent pour les grandes puissances avec des courants jusqu'à 20 A. En raison de la grande plage de tension d'entrée, les convertisseurs de tension continue couvrent toutes les tensions d'entrée et de sortie courantes dans les classes de puissance jusqu'à 480 W.
Les convertisseurs DC/DC QUINT convertissent les tensions d'entrée nominales de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC en tensions de sortie de 12 V DC à 56 V DC.
En plus des niveaux de tension affichés, les convertisseurs DC/DC QUINT à large plage d'entrée offrent une plage de tension d'entrée de 42 à 96 V DC ou de 67 à 154 V DC. Ils sont parfaitement adaptés p. ex. pour les applications ferroviaires ou dans le domaine de la production d'énergie.
Convertisseurs DC/DC QUINT < 100 W
Convertisseurs DC/DC QUINT < 100 W Puissants et compacts
Les convertisseurs DC/DC QUINT sont aussi disponibles dans la plage de puissance jusqu'à 100 W. Particulièrement performants et compacts, ces convertisseurs disposent d'un taux de rendement élevé, d'une surveillance préventive du fonctionnement ainsi que de réserves de puissance statique et dynamique. De plus, vous pouvez choisir entre les raccordements vissés et Push-in.
Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT <100 W
Niveaux de tension : convertisseurs DC/DC < 100 W
Ces appareils compacts de la gamme QUINT offrent une fonctionnalité maximale à partir d'une plage de puissance de 30 W et répondent également aux exigences de la plage de 60 W.
Les convertisseurs DC/DC QUINT convertissent les tensions d'entrée nominales de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC ou 110 V DC en tensions de sortie de 5 à 56 V DC.
La petite profondeur du boîtier de 89 mm permet le montage dans les armoires électriques plates et l'homologation DNV-GL l'utilisation dans un environnement maritime.
Convertisseurs DC/DC avec revêtement de protection
Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection Version Plus pour des conditions ambiantes difficiles
La version Plus du convertisseur DC/DC avec transistor à effet de champ à oxydes métalliques de découplage intégré pour des redondances de 1+1 et de n+1 permet une répartition symétrique de la charge et augmente la disponibilité des installations. Par ailleurs, elle répond aux exigences de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité SIL 2). L'association au module de redondance QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ permet d'atteindre le SIL 3.
Avec un revêtement de protection, les homologations ATEX et CEIEx, conformément aux normes CEI 60079-0, CEI 60079-7, CEI 60079-11 et CEI 60079-15, l'utilisation est possible en atmosphères explosibles de la zone 2.
La version Plus est complétée par une plage de température de -40 °C à +70 °C, pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes. Le revêtement de protection du circuit imprimé (CO est l'abréviation de l'anglais coated, enduit) protège contre la poussière, les gaz corrosifs et contre une humidité de l'air de 100 %. Cela évite également les défaillances par des courants superficiels dus à la corrosion et par la migration électrochimique.
Convertisseurs DC/DC TRIO avec 1 500 V DC
Convertisseurs DC/DC TRIO avec 1 500 V DC Pour une alimentation électrique décentralisée dans les installations photovoltaïques
Les convertisseurs DC/DC de la gamme TRIO de 1 500 V DC alimentent votre installation directement sur le terrain et permettent une alimentation fiable, même sans réseau central. Ils sont parfaitement adaptés aux utilisations du secteur photovoltaïque et de la technique d'entraînement.
Sur les installations photovoltaïques, le convertisseur DC/DC TRIO permet le démarrage de l'onduleur central, même sans réseau d'alimentation. De plus, il peut être utilisé dans les coffrets de raccordement des générateurs pour l'alimentation directe et immédiate de la surveillance des rangées.
Dans le domaine de la technique d'entraînement, l'appareil fournit aussi 24 V directement dans la machine pour alimenter la commande de l'installation.
Convertisseur DC/DC UNO avec 1 000 V DC
Convertisseur DC/DC UNO avec 1 000 V DC Pour la modernisation des installations photovoltaïques existantes
Avec le convertisseur DC/DC de la gamme UNO POWER, vous pouvez alimenter votre armoire électrique directement par l'installation photovoltaïque. Par le raccordement direct aux tensions des rangées jusqu'à 1 000 V DC, la boîte de jonction est alimentée directement par le panneau photovoltaïque. Vous économisez ainsi les coûts d'installation et augmentez l'efficacité du système. La certification UL 1741 du convertisseur DC/DC facilite l'homologation de l'ensemble du système. Il est possible au cours d'une autre étape d'extension de remplacer le câble de signalisation par une liaison radio.
Grâce à la plage de tension allant jusqu'à 1 000 V DC, les convertisseurs DC/DC UNO sont également parfaits pour la modernisation ou l'extension de votre installation photovoltaïque existante.