Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure
Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique
La multiplicité des types de câbles au mètre permet de réaliser de nombreuses applications. Concevez votre câblage en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, il est facile de confectionner des longueurs de câbles individuelles.
Câble système pour bus, Ethernet, 4 fils, blindé, PVC, gaine extérieure bleue, 2 x 2 x 0,14 mm2, rouleau de câble : 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 6 fils, coloris du fil: marron, blanc, noir, bleu, gris, rose, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, noir RAL 9005, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Câble pour capteurs/actionneurs, blindé, PVC, noir RAL 9005, 8 fils, coloris du fil: blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Câble de données, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), blindé, FRNC exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, 8 fils (4x2xAWG23/1, S/FTP), coloris du fil: blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: Longueur au choix (110,0 ... 500,0 m), Livraison sur un dévidoir de câble dans maximum deux quantités partielles (détails : voir caractéristiques techniques)
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 6 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, gris, rose, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Câble de données, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), blindé, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, 6 fils (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), coloris du fil: marron, bleu, blanc/orange, blanc/vert, vert, orange, longueur de câble: 100 m
Câble extér. GOF, 2 fils, câble breakout intégral pour pose flexible, chaque fibre individ. déchargée de traction, compatib. chaînes porte-câbles, résist. élevée aux acides et alcalins, capacité charge mécan. et therm. élevée, fumivore, exempt halogène et résist. gaz d'incendie, stabilité améliorée
Avantages
- Commande en toute flexibilité – petites longueurs de câbles également disponibles
- Déroulement facile avec les enrouleurs de câbles pour les câbles très longs
- Variable, car il existe un câble adapté à chaque application
Câble en cuivre au mètre
Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.
- Type de câble : PUR, sans halogène
- Type de câble : PUR/PVC
- Type de câble : PVC
- Type de câble : PUR POWER
Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.
Câble FO au mètre
Les câbles et les systèmes de raccordement de Phoenix Contact constituent des solutions pour des domaines d'utilisation tels que l'automatisation industrielle, les centres de calcul ou le câblage de bâtiments.
- Polymer Optical Fiber (POF) jusqu'à 100 Mbit/s maximum
- Polymer Clad Fiber (PCF) jusqu'à 1 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode jusqu'à 10 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) monomode jusqu'à 40 Gbit/s maximum