CLIPFIX PRO-U - Butée
1801957

Butée pour le montage vissé, pour un rail DIN NS 35/7,5 ou un rail DIN NS 35/15, repérage possible, zone pour barre collectrice neutre et extension possible du module, largeur : 8,00 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La série CLIPFIX pro, de conception à disques, offre une grande flexibilité aux applications des clients
Montage fiable sur rail DIN grâce au verrouillage à vis éprouvé de Phoenix Contact
Forme de construction compacte : le CLIPFIX pro-U présente le même profil que les blocs de jonction les plus courants, par ex. les modèles XT 2,5 et PT 2,5
Système intégré de maniement des barres omnibus NLS de même niveau que celui de notre série PTI
Compatible avec les systèmes de repérage courants de Phoenix Contact, y compris le nouveau stylo de repérage UCT-EM (43x6), spécialement conçu pour la série CLIPFIX pro