STP 5-3 - Porte-repère
0810562

Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à trois niveaux ST 2,5-3L, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.