STP 5-2-R
-
Porte-repère
1684240
Porte-repère, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: enfichage
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-repère |
| Largeur | 5,15 mm |
| Hauteur | 24,00 mm |
| Profondeur | 34,50 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Type de montage | enfichage |
| Référence | 1684240 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Product key | BG211A |
| GTIN | 4067923239920 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,066 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,066 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Ruban de repérage ZB 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Ruban de repérage ZB 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Ruban de repérage ZB 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Ruban de repérage ZB 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
Avantages
Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg