The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 - Boite de jonction
1694148

Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 20, équipement : sectionneur de puissance DC, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock