Boîtiers répartiteurs et blocs de borniers d'appareillage

Boîtiers répartiteurs et blocs de borniers d'appareillage

Les blocs de distribution et les blocs de borniers d'appareillage du système de blocs FIX sont disponibles prêts à être raccordés dans différentes sections, types de montage et couleurs. Les blocs FIX peuvent être utilisés immédiatement et combinés à volonté. Les blocs répartiteurs et les blocs de borniers d'appareillage conviennent pour un câblage flexible et peu encombrant.

Go to Product Detail Page for item 3274166
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY - Bloc distributeur
PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY - Bloc distributeur
3274166

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3274188
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY - Bloc distributeur
PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY - Bloc distributeur
3274188

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3273070
PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD - Bloc distributeur
PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD - Bloc distributeur
3273070

Bloc distributeur, Bloc avec orientation verticale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge

Go to Product Detail Page for item 1019613
PTVFIX 6/18X2,5 GY - Bloc distributeur
PTVFIX 6/18X2,5 GY - Bloc distributeur
1019613

Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 19, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3273790
PTFIX 6X4 GY - Bloc distributeur
PTFIX 6X4 GY - Bloc distributeur
3273790

Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3273068
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Bloc distributeur
PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Bloc distributeur
3273068

Bloc distributeur, Bloc avec orientation verticale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Go to Product Detail Page for item 3273066
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY - Bloc distributeur
PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY - Bloc distributeur
3273066

Bloc distributeur, Bloc avec orientation verticale et alimentation intégrée, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3273988
PTFIX 10/6X4-G GY - Bloc distributeur
PTFIX 10/6X4-G GY - Bloc distributeur
3273988

Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, Dérivation, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: collage, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 1019459
PTVFIX 2X2,5 GY - Monobloc
PTVFIX 2X2,5 GY - Monobloc
1019459

Monobloc, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX et les blocs de borniers d'appareillage

Utilisez notre configurateur et composez votre solution personnalisée. Le configurateur permet de créer facilement et intuitivement des solutions individuelles à partir des blocs répartiteurs, des blocs répartiteurs fonctionnels et des blocs de borniers d'appareillage de différentes couleurs.

Avantages

  • Installation rapide grâce aux blocs répartiteurs et aux blocs de borniers d'appareillage prêts à être raccordés
  • Gain de place important grâce à une petite taille
  • Possibilités de montage flexibles grâce à divers adaptateurs de montage et à des versions adhésives spéciales
  • Installation sûre et intuitive grâce à l'affectation de couleurs aux conducteurs et aux points de connexion
  • Accessoires standardisés - ajout, contrôle et repérage des blocs possibles sans modification du pas avec les accessoires CLIPLINE complete

Blocs FIX avec technologie Push-in

Les blocs FIX prêts à l'emploi et sans entretien avec technologie de raccordement Push-in permettent un montage rapide et simple dans un espace restreint. Le système de blocs FIX se compose de blocs répartiteurs, de blocs répartiteurs fonctionnels et de borniers d'appareillage. De plus, le système est compatible avec les accessoires standardisés du système de blocs de jonction CLIPLINE complete.

Les blocs compacts FIX conviennent à diverses applications
Applications FIX

Le système de blocs FIX permet un câblage rapide et peu encombrant. Grâce aux adaptateurs de montage polyvalents, les blocs FIX prêts à l'emploi peuvent être intégrés dans presque toutes les applications.

En savoir plus sur les applications FIX
Blocs FIX dans le répartiteur de circuit de chauffage
Blocs répartiteurs PTFIX de différentes couleurs

Blocs répartiteurs PTFIX

Blocs répartiteurs PTFIX

Les blocs répartiteurs PTFIX se distinguent par leur raccordement Push-in frontal. Les blocs possèdent un pont intégré, ce qui permet à chaque bloc d'avoir un seul potentiel. Les blocs PTFIX sont disponibles avec 4, 6, 12 et 18 points de connexion, et les plaques individuelles avec deux points de connexion. Les blocs répartiteurs sont disponibles avec ou sans alimentation supplémentaire. En ce qui concerne la section nominale, vous pouvez choisir entre 1,5, 2,5 et 4mm². De plus, des blocs répartiteurs de section nominale 10 mm² sont également disponibles. Grâce à la diversité des 15 coloris (10 mm² = cinq coloris), il est possible d'affecter facilement les conducteurs et les points de connexion par couleur.

Blocs répartiteurs PTVFIX avec raccordement du conducteur latéral

Blocs répartiteurs et d'assemblage PTVFIX

Blocs répartiteurs PTVFIX

Les blocs répartiteurs PTVFIX se distinguent essentiellement des blocs PTFIX par le raccordement du conducteur latéral. Le raccordement Push-in latéral est reconnaissable à la lettre « V » dans son nom, qui signifie « vertical ». Les blocs répartiteurs PTVFIX sont disponibles sous forme de blocs répartiteurs et d'assemblage d'une section de 2,5 mm² avec 2, 6, 12 et 18 points de connexion. Les blocs répartiteurs sont disponibles en cinq couleurs standard. Avec l'intégration dans le configurateur en ligne, il est possible de commander d'autres coloris. Ainsi, les blocs PTVFIX permettent également une affectation claire et colorée des points de connexion et des conducteurs.

Blocs répartiteurs PTFIX avec homologation Ex

Blocs répartiteurs PTFIX avec homologation Ex

Blocs répartiteurs avec homologation Ex

Outre les blocs répartiteurs PTFIX avec homologations standard, la gamme comprend également des variantes de PTFIX avec homologation Ex (protection anti-explosion). L'homologation Ex est un élément essentiel de la technique de sécurité. La norme Ex permet d'utiliser les produits dans des zones où des substances inflammables, des gaz et des sources d'inflammation peuvent se rencontrer.

Blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function

Blocs répartiteurs avec fonctionnalités
Blocs de fusibles SI
Bloc répartiteur fonctionnel TG
Bloc répartiteur fonctionnel MT
Blocs répartiteurs fonctionnels MTL
Blocs répartiteurs avec fonctionnalités

Les blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function permettent d'intégrer facilement des éléments fonctionnels tels que des éléments de séparation, des fusibles ou des composants. Les blocs possèdent un pont intégré et sont disponibles avec sept points de connexion et une section nominale de 2,5 mm².

Blocs de fusibles SI

Par contre, les blocs de fusibles SI ont des fusibles rotatifs au lieu des éléments de sectionnement. Ces fusibles rotatifs sécurisent facilement les différents raccordements des répartiteurs. En cas de déclenchement, les fusibles peuvent être remplacés rapidement et facilement. En plus de la version standard, il existe aussi des blocs avec des feux de signalisation qui indiquent les fusibles défectueux.

Bloc répartiteur fonctionnel TG

Les blocs de sectionnement de base TG sont équipés d'une zone de sectionnement standardisée. La zone de sectionnement permet d'intégrer des fiches de sectionnement, des fiches porte-fusibles ou des fiches porte-composants. Cela permet d'utiliser les blocs de manière très individuelle. Utilisez les blocs pour la séparation ou la protection des signaux ou pour l'implémentation de diodes ou de LED. Les différents connecteurs fonctionnels sont enregistrés dans les accessoires de l'article correspondant.

Bloc répartiteur fonctionnel MT

La variante de sectionnement par couteau MT est un bloc de sectionnement à sectionnement par couteau intégré. Au lieu des zones de sectionnement universelles, ce bloc est équipé de couteaux de sectionnement rotatifs intégrés. Les couteaux de sectionnement de la variante MT sont particulièrement peu encombrants et ne peuvent pas se perdre. Les couteaux de sectionnement pivotants ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'un tournevis. Cela garantit une grande sécurité, car une manipulation consciente est nécessaire pour ouvrir les couteaux de sectionnement.

Blocs répartiteurs fonctionnels MTL

Les blocs MTL sont, comme les variantes MT, un simple bloc de sectionnement avec des couteaux de sectionnement intégrés de manière fixe. La différence entre les deux variantes réside dans le fait que les couteaux de sectionnement de la variante MTL possèdent un levier. Ce levier permet à l'utilisateur d'actionner les couteaux de sectionnement même sans outil. Pour cela, la variante MTL nécessite toutefois plus d'espace au-dessus du bloc.

Blocs de borniers d'appareillage PTVFIX montés sur un rail DIN

Blocs de borniers d'appareillage PTVFIX

Borniers d'appareillage PTVFIX

Les borniers d'appareillage PTVFIX portent un potentiel par deux points de connexion, ce qui fait de ces borniers d'appareillage les premiers blocs FIX à porter plus d'un potentiel en eux. Cette caractéristique permet de câbler la ou les phases, le conducteur neutre et le conducteur de protection dans un seul bloc peu encombrant, ce qui rend les borniers d'appareillage PTVFIX parfaits pour les domaines d'application dans l'installation de bâtiments.
Les borniers d'appareillage utilisent, comme les autres blocs de la gamme de blocs FIX, les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete. Ainsi, vous profitez ici aussi de différents types d'adaptateurs de montage, d'un configurateur en ligne et d'accessoires de contrôle et de marquage. Les blocs sont d'abord disponibles dans la section nominale de 2,5 mm².

Bornier d'appareillage avec conducteurs raccordés et repérage

Borniers d'appareillage G et GE

Borniers d'appareillage G et GE

Les borniers d'appareillage G et GE utilisent le raccordement vissé universel. Grâce au principe Reakdyn breveté, le raccordement vissé est sans entretien et permet un raccordement simple de plusieurs conducteurs. Les borniers d'appareillage conduisent un potentiel par deux points de raccordement. Excepté le bloc GE 10/2-BA BU.
Les borniers d'appareillage sont disponibles avec des sections nominales de 4, 10 et 35 mm². Selon la section, les variantes de blocs comportent 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 12 pôles. Les borniers d'appareillage ne peuvent être fixés que par montage direct via un raccord à vis.

Utilisez les blocs compacts pour un câblage peu encombrant
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage

Les blocs répartiteurs et les blocs de blocs de borniers d'appareillage prêts à être raccordés permettent un câblage rapide et peu encombrant. Grâce aux adaptateurs de montage polyvalents, les blocs FIX prêts à l'emploi peuvent être intégrés dans presque toutes les applications.

Vers la brochure
Boîtiers répartiteurs FIX et blocs de borniers d'appareillage

Accessoires de montage pour les blocs répartiteurs et les borniers d'appareillage FIX

Les blocs répartiteurs et borniers d'appareillage de la gamme FIX peuvent être intégrés à votre solution de plusieurs façons, en utilisant différents adaptateurs de montage et variantes de blocs. Utilisez les différents adaptateurs et fixez les blocs soit sur le rail DIN, soit directement sur la plaque de montage via une bride. Des variantes adhésives sont disponibles pour un montage rapide et facile.

Adaptateur de rail DIN pour le montage longitudinal des blocs répartiteurs sur le rail DIN
Adaptateurs de rail DIN pour le montage transversal des blocs répartiteurs sur le rail DIN
Brides encliquetables pour le montage direct des blocs répartiteurs
Blocs répartiteurs avec tampon adhésif pour le montage par collage
Double adaptateur de rails DIN
Blocs répartiteurs avec adaptateur à pivot d'arrêt
Adaptateur de rail DIN pour le montage longitudinal des blocs répartiteurs sur le rail DIN

Les adaptateurs horizontaux pour rail DIN sont disponibles pour les rails DIN NS15 et NS35. Pour le montage, il suffit de pousser le bloc FIX sur les pieds de réglage correspondants. Ensuite, le bloc s'enclenche facilement sur le rail DIN. Nous recommandons d'utiliser deux pieds encliquetables par bloc individuel. Ce nombre peut être réduit dans le cas de solutions en blocs emboîtés. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires des blocs respectifs. Les blocs répartiteurs sont également disponibles avec un adaptateur.

Adaptateurs de rail DIN pour le montage transversal des blocs répartiteurs sur le rail DIN

L'adaptateur vertical de rail DIN se monte sur les rails NS 35 et NS 15. Pour le montage, il suffit de glisser les blocs FIX sur l'adaptateur. L'adaptateur, quant à lui, s'enclenche sur le rail DIN. Pour éviter que les blocs ne glissent, faites attention lors du montage à ce que la base encliquetable soit orientée vers le bas. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires des blocs individuels. Vous pouvez également choisir directement des blocs, y compris des adaptateurs, dans la liste des produits.

Brides encliquetables pour le montage direct des blocs répartiteurs

Outre le montage sur rail DIN, les blocs peuvent également être montés directement à l'aide de brides encliquetables. Pour ce faire, vous devez enficher les brides sur les extrémités des blocs FIX avec la fixation à rainure et à ressort. Pour les rangées de blocs plus longues, des brides devraient également être intégrées entre les blocs FIX. Une fois les brides encliquetées, les blocs peuvent être facilement vissés sur la plaque de montage. Vous trouverez la bride correspondante dans les accessoires du bloc respectif.

Blocs répartiteurs avec tampon adhésif pour le montage par collage

Les variantes de blocs répartiteurs pour le montage par collage comportent un tampon adhésif sur la face inférieure du bloc. Pour monter ces blocs, il suffit de décoller le film protecteur du tampon adhésif. Vous pouvez maintenant fixer le bloc sur différentes surfaces. Lorsque vous utilisez les blocs, veillez à ce qu'ils ne soient collés que sur des surfaces propres. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un primaire ni de dépolir la surface concernée. Vous trouverez des instructions de montage détaillées et des informations sur la colle dans la zone de téléchargement des produits respectifs dans la boutique en ligne.

Double adaptateur de rails DIN

Le double adaptateur de rails DIN peut être encliqueté sur le NS 35 et permet ainsi le montage peu encombrant de plusieurs blocs répartiteurs. Pour le montage, il suffit de glisser les blocs répartiteurs sur les pieds adaptateurs correspondants. Ensuite, les blocs peuvent être simplement encliquetés sur le rail DIN. Nous recommandons d'utiliser deux pieds encliquetables par bloc individuel. Vous trouverez l'adaptateur de montage correspondant dans les accessoires des versions de 1,5 mm².

Blocs répartiteurs avec adaptateur à pivot d'arrêt

Un autre montage direct peut être réalisé grâce aux adaptateurs avec pivot d'arrêt. Pour ce faire, encliquetez les blocs de base sur les pieds de réglage correspondants. Pour la fixation sur la plaque de montage, il suffit d'insérer les pivots d'arrêt dans les trous pré-percés de la plaque de montage. Grâce aux adaptateurs coulissants, la distance peut être réglée avec précision même après coup.

Accessoires

Accessoires de pontage pour les blocs répartiteurs et les blocs d'assemblage
Accessoires de test pour les blocs répartiteurs et d'assemblage
Accessoires de repérage pour les répartiteurs et borniers d'appareillage FIX
Accessoires de pontage pour les blocs répartiteurs et les blocs d'assemblage

Les blocs répartiteurs des gammes FIX disposent d'un pontage intégré. Grâce à ce pontage, tous les raccordements du répartiteur sont connectés les uns aux autres et au raccordement collectif. Si vous avez besoin de plus d'un bloc répartiteur avec 18 points de connexion, les blocs répartiteurs et les blocs d'assemblage peuvent être facilement complétés par les ponts enfichables standard à 2 pôles du système CLIPLINE complete. Emboîtez les blocs les uns aux autres avec la fixation à rainure et à ressort. Une fois que les blocs sont connectés, ils peuvent être facilement étendus avec un pont enfichable sur les raccordements de répartiteurs extérieurs.

Accessoires de test pour les blocs répartiteurs et d'assemblage

Afin d'effectuer les tests le plus rapidement et le plus facilement possible, les blocs FIX possèdent des prises de test spéciales pour les fiches de test d'un diamètre de 2,3 mm. Les prises de test permettent de tester très facilement les blocs avec des conducteurs enfichés. En outre, les poignées offrent un niveau élevé de sécurité de contact pendant la procédure de test. Les blocs répartiteurs et d'assemblage sont équipés d'une prise de test par bloc. Les blocs répartiteurs fonctionnels, quant à eux, disposent d'une prise de test par raccordement. Ceci est dû au fait que les différents raccordements du répartiteur peuvent être séparés et testés séparément à l'aide des couteaux de sectionnement. Les différents raccordements du bloc de fusibles peuvent également être mesurés séparément.

Accessoires de repérage pour les répartiteurs et borniers d'appareillage FIX

Pour faciliter le repérage des blocs répartiteurs FIX et des borniers d'appareillage, les blocs peuvent être repérés avec le matériel de repérage autocollant (TML ou SK). Pour un repérage droit et propre, les blocs FIX ont une rainure de repérage plat spécialement conçue pour les repérages adhésifs.