The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Mini-blocs de jonction et blocs de jonction miniatures

Mini-blocs de jonction et blocs de jonction miniatures

Les mini-blocs et micro-blocs de jonction tiennent compte de la miniaturisation croissante dans le secteur de la construction mécanique, de dispositifs de commutation et d'armoires électriques. Malgré leur taille réduite, les blocs de jonction bénéficient des accessoires standardisés de pontage, de repérage et de contrôle du système CLIPLINE complete.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme de construction miniaturisée avec des possibilités de montage flexibles
  • Clarté assurée par le repérage de tous les points de connexion
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
  • Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-distributeurs de potentiel compacts
  • Possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes
  • Mise en œuvre rapide et modulaire grâce à des solutions enfichables

Nouveaux produits

Mini-borniers doubles dans différents coloris

Mini-borniers doubles

Montage rapide dans les espaces restreints

Les mini-borniers doubles MPTD permettent un câblage particulièrement peu encombrant. Grâce à la ligne de shunt, les blocs de jonction peuvent être utilisés de manière très flexible malgré leur design compact.

Caractéristiques principales

  • Technologie Push-in
  • Section nominale : 2,5 mm²
  • Section : 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Intensité nominale : 24 A
  • Tension assignée : 800 V
  • Types de montage : NS 15, NS 35, pivot d'arrêt, bride
  • Compatibles avec le système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Avantages

  • Gain de place important grâce au design compact
  • Flexibilité accrue grâce à des lignes de shunt simples
  • Disposition claire grâce à des rainures de marquage à chaque point de connexion
  • Raccordement rapide du conducteur grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils et sans entretien
  • Possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes

Mini-blocs de jonction avec raccordement Push-in et vissé

Blocs de jonction miniatures avec technologie de raccordement Push-in

Blocs de jonction miniatures avec technologie de raccordement Push-in

Blocs de jonction miniatures

Les blocs de jonction miniatures sont parfaits pour le montage dans les petits coffrets électriques, les pupitres de commande et les boîtes de raccordement, etc. Malgré leur miniaturisation, les blocs de jonction ne doivent pas renoncer à la ligne de shunt. Contrairement aux autres blocs, les blocs de jonction miniatures ne possèdent pas de ligne de shunt double, mais une ligne simple pour la répartition du potentiel. La ligne de shunt peut être assemblée avec des ponts et des fiches de test standardisés du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Pour garantir le repérage et donc un câblage clair malgré la compacité, l'identification standardisée des versions Push-in recouvre la ligne de shunt des petits blocs de jonction. Cela permet de réduire le design de plusieurs millimètres. La série de blocs de jonction à vis MUT dispose en revanche de deux hautes rainures de repérage extérieures pour accueillir du matériel de repérage haut. Grâce à la disposition oblique du repérage, comme pour les blocs de jonction UT, il est possible de garantir ici aussi un bloc de jonction compact.

Rondelles doubles de blocs de jonction miniatures dans différentes couleurs

Rondelles doubles de blocs de jonction miniatures

Doubles rondelles de blocs de jonction miniatures

Les rondelles doubles de blocs de jonction miniatures MPTD 2,5 permettent un câblage particulièrement peu encombrant. Les rondelles doubles sont solidement reliées entre elles et partagent un potentiel commun via les quatre connexions. Grâce à la ligne de shunt intégrée, les blocs de jonction peuvent être utilisés de manière très flexible malgré leur forme de construction compacte. Les rondelles doubles de blocs de jonction miniatures sont disponibles sous forme de produits prêts à l'emploi ou de versions modulaires. Les versions modulaires s'emboîtent facilement sans outil. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Blocs de jonction miniatures modulaires

Blocs de jonction miniatures modulaires

Blocs de jonction miniatures modulaires

Les blocs de jonction miniatures MPT(D) 2,5 sont également disponibles sous forme de rondelles uniques et de rondelles doubles. Il est possible de choisir entre les types de montage suivants : rail DIN N 15, rail DIN NS 35, montage direct par bride ou montage avec picot latéral.
Selon le type de montage que vous préférez, choisissez le bloc approprié.

  • MPT(D) 2,5-RZ - pivot d'arrêt
  • MPT(D) 2,5-NS35 – rail DIN
  • MPT(D) 2,5-NS15 – rail DIN
  • D-MPT2,5-F – flasque à bride

Le reste du bornier est rempli avec des rondelles M (MPT(D) 2,5-M). Grâce aux empreintes de montage latérales, les rondelles et flasques sont facilement reliés pour former un bornier complet. Les borniers terminés n'ont rien à envier aux autres borniers. Seule la flexibilité lors du montage est augmentée.

Blocs de jonction miniatures et blocs de jonction miniatures enfichables

Blocs de jonction miniatures enfichables

Blocs de jonction miniatures enfichables

Les blocs de jonction MPT sont également disponibles sous forme de blocs de jonction enfichables. Les blocs de jonction miniatures enfichables sont conçus de la même manière que les blocs de jonction miniatures de passage. La seule différence est que sur un côté, à la place d'un raccordement Push-in, un raccord enfichable est intégré. Ce raccord enfichable peut être raccordé par les connecteurs COMBI qui sont ajoutés au bloc de jonction correspondant. Ce type de câblage offre l'avantage d'une installation rapide en permettant de recourir à un câblage avec des faisceaux de câbles préfabriqués. Pour la protection contre les vibrations et l'arrachement des câbles, le système CLIPLINE complete dispose de divers accessoires tels que des encliquetages et des dispositifs anti-traction.

Bloc de jonction miniature

Bloc de jonction miniature

Micro-blocs de jonction et micro-répartiteurs de potentiel

Les micro-blocs de jonction de Phoenix Contact peuvent être utilisés pour des conducteurs avec une capacité de raccordement de 0,14 à 1,5 mm². Les blocs de jonction constituent pour vous une solution de câblage particulièrement compacte avec différents types de montage. Les micro-blocs de jonction peuvent être verrouillés sur le rail DIN NS 15 ou directement fixés sur la plaque de montage avec des crans d'arrêt ou des brides de verrouillage. Les blocs de jonction individuels sont équipés d'un point-test supplémentaire pour les opérations d'entretien- et de maintenance. Les micro-blocs de jonction sont également disponibles sous forme de version de distributeur de potentiel avec différents nombres de pôles. Le marquage des différents points de connexion est effectué avec des bandes de marquage autocollantes.

Brochure de produits - Blocs de jonction

Brochure de produits - Blocs de jonction

Téléchargements

Brochures sur les mini-blocs de jonction
Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos mini-blocs de jonction ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité sur les blocs de jonction.