Bloc de jonction de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction sectionnables et blocs de jonction à couteau de sectionnement
Différents blocs de jonction permettant de sectionner manuellement les circuits électriques sont utilisés, notamment dans la technique de contrôle et de mesure. Les blocs de jonction à couteau de sectionnement de Phoenix Contact disposent d'un couteau de sectionnement à levier facile à utiliser. Les blocs de jonction de base de sectionnement proposent une zone de sectionnement standardisée pour le logement de fiches porte-composants, de fiches porte-fusibles, de fiches de sectionnement ou de connecteurs traversants.
Bloc de jonction de sectionnement, avec deux zones de sectionnement, tension nominale: 400 V, Intensité permanente thermique Ith: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec une deuxième zone de sectionnement, tension nominale: 400 V, Intensité permanente thermique Ith: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec deux zones de sectionnement, tension nominale: 400 V, Intensité permanente thermique Ith: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Avantages
- Sectionnement pratique des circuits grâce à un sectionnement à couteau, une fiche de sectionnement ou un contact rotatif
- Mesure de courant pratique grâce à la possibilité de tester en amont et en aval de la déconnexion
- Manipulation sécurisée grâce au verrouillage du levier de sectionnement aux extrémités
- Identification claire du point de déconnexion par un repérage de couleur
- Assemblage individuel avec un élément de sectionnement, une fiche porte-fusible, une fiche porte-composant et un connecteur traversant
Nouveaux produits
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
Les blocs de jonction à couteau de sectionnement disposent d'un couteau de sectionnement à levier, pivotant et imperdable. Ces couteaux se manipulent avec un simple tournevis, ce qui permet de sectionner et de fermer rapidement les circuits, p. ex. pour des contrôles. Afin de pouvoir réaliser les contrôles avec les conducteurs raccordés, les points-tests sont intégrés dans les points de connexion. Pour ne pas actionner involontairement les couteaux de sectionnement, ceux-ci s'enclenchent dans les positions finales clairement identifiées. Pour verrouiller totalement la manipulation des couteaux de sectionnement à levier, des dispositifs de blocage sont disponibles en option.
Blocs de jonction sectionnables et fiches de sectionnement
Blocs de jonction sectionnables
Les blocs de jonction sectionnables sont dans la plupart des cas des blocs de jonction traversants, multiconducteurs ou à plusieurs niveaux, avec une zone de sectionnement intégrée. Les zones de sectionnement sont normalisées et peuvent être équipées d'une gamme de fiches fonctionnelles. L'intégration d'une fiche fonctionnelle permet différents types de modules de fonction. Avec la fiche porte-fusible, le bloc de jonction sectionnable devient un bloc de jonction porte-fusible. Avec une fiche porte-composant, le bloc de jonction devient un bloc de jonction à composant. Les connecteurs traversants et les dispositifs de blocage de traversée permettent de transformer le bloc de jonction de base en un bloc de jonction traversant ou en un bloc de jonction sans traversée. Comme les couteaux de sectionnement à levier des blocs de jonction, les fiches de sectionnement intégrables permettent de passer rapidement entre les deux états de commutation. Ce passage facile permet p. ex. des mesures rapides des différents circuits. Ainsi, le bloc de jonction sectionnable de base est le bloc de jonction le plus polyvalent d'une armoire électrique grâce aux connecteurs amovibles.
Une planification efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.
Brochure de produits Blocs de jonction
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction sectionnables et nos blocs de jonction à couteau de sectionnement ? Vous trouverez ci-dessous les brochures de produits sur les blocs de jonction et les tests de qualité des blocs de jonction.