Les ponts enfichables standard FBS servent à la répartition simple du potentiel entre des blocs de jonction de même section nominale. Les ponts enfichables sont disponibles avec jusqu'à 50 languettes de contact, ce qui vous permet de relier jusqu'à 50 potentiels entre eux. Si vous avez besoin de ponts enfichables plus courts, vous pouvez soit opter pour des ponts enfichables plus courts, soit raccourcir simplement les ponts enfichables avec un outil de coupe (CUTFOX 18). Pour obtenir des ponts sautant des contacts, il est également possible de retirer des languettes de contact individuelles. L'outil CUTFOX-FBS, par exemple, convient à cet effet.
Plaque d'écartement, profondeur: 24,4 mm, largeur: 8,2 mm, hauteur: 18,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris