UT 4-TWIN BK - Blocs de jonction simple
1079167

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Reconnaissance mondiale : raccordement vissé ayant fait ses preuves dans le monde entier
Sans entretien et résistant aux vibrations grâce au principe Reakdyn breveté
Gain de place et flexibilité grâce au raccordement de deux conducteurs identiques
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Faible auto-échauffement grâce aux forces de contact élevées
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Câblage compact de trois conducteurs dans un seul bloc de jonction