DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00002TT-05Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63087Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Identifiant de lhomologation: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40047798cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |