The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Carte de marquage
0804374

Carte de marquage, Feuille, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... (99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.