PT 6-DREHSILA 250 (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3025044

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section :  0,5 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles