STTB 2,5-R1K/O-U - Bloc de jonction à ressort à 2 étages
1032740

Bloc de jonction à ressort à 2 étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Forme compacte pour gain de place maximum
Testé pour applications ferroviaires