DT 2,5 BU - Bloc de jonction à insertion directe
3034031

Bloc de jonction à insertion directe, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Connecteur avec ressort à branche, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles