Commandes de bâtiments ILC et Catan

Commandes de bâtiments

Misez sur la flexibilité des commandes de bâtiments. Notre portefeuille de commandes et de modules E/S offre une adaptabilité maximale aux applications centralisées et décentralisées – de la modernisation aux nouvelles constructions. Compactes, évolutives et simples à intégrer.

Go to Product Detail Page for item 2700459
IB IL AI 4/U-PAC - Module analogique
IB IL AI 4/U-PAC - Module analogique
2700459

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2897020
IB IL DI 8/S0-PAC - Module TOR
IB IL DI 8/S0-PAC - Module TOR
2897020

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8 (Entrées de comptage S0), 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2861221
IB IL 24 DI 2-PAC - Module TOR
IB IL 24 DI 2-PAC - Module TOR
2861221

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 2, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Comparaison de nos commandes de bâtiments basées sur Niagara

Résumé des fonctions, des performances et des domaines d'application

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Systèmes de gestion des bâtiments compatibles
Versions Niagara Framework® N4
Modules complémentaires Emalytics pour Niagara Framework®
Situation de montage optimale
Distribution électrique selon la norme DIN 43880
Armoire électrique
Protocoles et interfaces
Protocoles IoT et de gestion des bâtiments BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX et SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, bus M, bus multipoint, DALI, DMX, SMI et LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, bus M, bus multipoint, DALI, SMI et LON
Interface KNX TP intégrée
Communication SPE entre les unités de commande
Réseau Ethernet 3 ports LAN, switch Ethernet configurable, 2 cartes réseau (NIC), 2 adresses MAC, RSTP 4 ports LAN, switch Ethernet configurable, 2 cartes réseau (NIC), 2 adresses MAC, RSTP 4 ports LAN, switch Ethernet configurable, 2 cartes réseau (NIC), 2 adresses MAC, RSTP
Informations complémentaires
Écran enfichable disponible pour la commande prioritaire locale
Conformité CRA
Modules d'E/S 8 UI, 4 DOI, 2 UOI embarquées et jusqu'à 16 modules d'extension Jusqu'à 63 modules d'extension Inline Jusqu'à 63 modules d'extension Inline
En savoir plus sur Catan C1 EN En savoir plus sur ILC 2250 BI(-L) En savoir plus sur ILC 2050 BI(-L)

Avantages en un coup d'œil Flexibilité maximale dans l'automatisation des bâtiments

  • Évolutivité – efficacité particulièrement élevée et possibilité d'extension flexible pour les applications centralisées et décentralisées
  • Haute densité d'E/S – pour une solution compacte et moins coûteuse
  • Installation facile – réalisable sans problème même dans des environnements de montage étroits ou complexes
  • Intégration fluide – même dans les projets d'autres partenaires Niagara Framework®
  • Planification pérenne – disponibilité garantie des gammes d'automates jusqu'en 2035
Vous n'avez pas encore trouvé de commande de bâtiments adaptée ?
Découvrir la commande de bâtiments optimale pour votre projet

Découvrons ensemble ce dont votre bâtiment a besoin.

Demandez conseil maintenant
Homme à côté d'une distribution secondaire
La cybersécurité dans l'armoire électrique

Préparez l'avenir avec la loi sur la cyberrésilience (CRA)

Les systèmes en réseau sont essentiels pour l'automatisation moderne des bâtiments – du chauffage et de l'éclairage jusqu'au contrôle d'accès. La numérisation présente de nombreux avantages, mais comporte également un risque accru de cyberattaques. La loi sur la cyberrésilience (CRA) de l'UE impose des exigences de sécurité élevées aux produits numériques. Nos systèmes répondent à ces exigences et offrent un maximum de sécurité et de fiabilité. Nous développons nos produits conformément à la norme CEI 62443-4-1 tout en nous appuyant sur des standards de sécurité éprouvés au niveau international. Faites confiance à notre expertise. Renforcez votre résilience face aux cyberattaques.

Gamme de produits Catan


Commande de bâtiments Catan C1

Catan C1 Plateforme matérielle ouverte avec PLCnext Technology

Catan C1 est la nouvelle génération de commandes de bâtiment basées sur PLCnext Technology Ecosystem. En tant que plateforme flexible et pérenne, elle vous aide à mettre en œuvre des solutions de bâtiments intelligents efficaces. Un matériel performant et un logiciel polyvalent s'intègrent de manière transparente et facilitent la planification, l'installation et l'extension de vos projets. Grâce à des E/S configurables, de nombreuses interfaces et des modules d'extension, la commande peut être adaptée de manière optimale à différentes applications. PLCnext Store permet d'intégrer rapidement des fonctions supplémentaires via une application, même sans connaissances en programmation.

Aperçu des principales caractéristiques de Catan

Carte d'images interactive : gamme de commandes de bâtiments
Programmation KNX et automate KNX
Le contrôleur Catan C1 EN basé sur la technologie Niagara Framework® dispose d'une interface KNX TP. Cela permet un accès direct à votre installation KNX, sans passerelle supplémentaire. L'intégration au sein de l'automatisation KNX devient ainsi particulièrement efficace et flexible.
Afficher les détails du produit
Programmation KNX et automate KNX
Utilisation intuitive grâce à l'écran tactile de 2,4"
Pour chaque module de la gamme de produits, il est possible d'enficher en option le Catan Control Panel en cours de fonctionnement. Cet écran amovible ne sert pas seulement de niveau de commande prioritaire local, il permet également un service particulièrement simple grâce à un guidage par menu intuitif et à des applications spécifiques au module.
En savoir plus sur l'écran
Utilisation intuitive grâce à l'écran tactile de 2,4"
Mise en réseau à tous les niveaux
Le Catan C1 EN offre une connectivité complète avec trois ports LAN, deux ports USB et des interfaces RS-485 intégrées. Le switch Ethernet à trois ports intégré permet une gestion flexible des ports LAN et WAN, et prend en charge le protocole RSTP pour une protection fiable contre les boucles. Grâce à la communication via deux cartes réseau, le contrôleur est idéal pour les réseaux segmentés, les connexions redondantes et les architectures d'automatisation complexes.
Afficher les détails du produit
Mise en réseau à tous les niveaux
Dispositif d'assistance acoustique
Dans le domaine de l'automatisation des pièces, les boîtiers sont installés dans le plafond ou dans le faux plancher. En cas d'intervention de service, la recherche des appareils à l'aide de plans peut prendre du temps. Pour simplifier ce processus, des haut-parleurs sont intégrés dans l'automate et les modules d'extension. Les signaux sonores facilitent considérablement la recherche d'appareils.
Afficher les détails du produit
Dispositif d'assistance acoustique
Mise en réseau pérenne grâce au Single Pair Ethernet
La gamme de produits Catan mise sur le Single Pair Ethernet (SPE) comme base de communication continue pour l'ensemble du réseau d'automatisation. Tous les modules sont reliés par SPE – une solution efficace, peu encombrante et offrant une grande portée. Jusqu'à 16 modules d'extension peuvent être connectés au contrôleur via de simples lignes de télécommunication. Les modules peuvent être installés à une distance maximale de 350 m.
En savoir plus sur le Single Pair Ethernet
Mise en réseau pérenne grâce au Single Pair Ethernet
Canaux d'E/S multifonctionnels
Tous les modules de la gamme de produits Catan disposent de canaux d'E/S très flexibles, qui peuvent être configurés pour un maximum de six applications différentes par canal – allant des signaux numériques et analogiques jusqu'aux fonctions spécialisées. Le raccordement s'effectue confortablement via des blocs de jonction Push-in de 1,5 mm², presque tous les formats de signaux peuvent être traités directement.
Afficher les détails du produit
Canaux d'E/S multifonctionnels
Interfaces RS-485
Les deux interfaces RS-485 embarquées peuvent être facilement équipées d'un terminateur et configurées pour le BIAS via la gestion basée sur le web, sans aucun outil supplémentaire. Pour permettre une intégration facile dans les systèmes existants de gestion des bâtiments et d'automatisation, les deux interfaces sont compatibles avec les protocoles courants Modbus/RTU, DMX et BACnet MS/TP.
Afficher les détails du produit
Interfaces RS-485
Un automate DALI efficace pour les grands projets
Le module d'extension DALI vient compléter la gamme de produits Catan par une commande d'éclairage performante pour quatre lignes DALI indépendantes. Il est compatible avec le standard DALI-2, y compris la fonction multi-maîtres permettant l'intégration de capteurs DALI. Une alimentation en tension de bus est intégrée. La certification DiiA garantit la compatibilité avec tous les produits DALI certifiés.
Découvrir l'extension DALI
Un automate DALI efficace pour les grands projets
Modules Catan dans la distribution électrique secondaire
Icône Environnement
Distribution secondaire d'une installation électrique
Personne travaillant sur un PC avec le module Catan
Modules Catan dans la distribution électrique secondaire

La gamme de produits Catan combine l'infrastructure Niagara Framework® avec une commande de bâtiments moderne, tout en permettant la réutilisation des infrastructures KNX existantes.
Catan peut transférer de manière transparente les réseaux KNX vers une automatisation des bâtiments compatible avec l'IoT et continue d'utiliser efficacement le câblage KNX existant grâce à la technologie Single Pair Ethernet (SPE) et aux modules d'extension correspondants.

Afficher les détails du produit Catan C1 EN
Icône Environnement

La gamme de produits Catan porte le label Cradle to Cradle Certified® – ce qui témoigne de notre engagement en faveur de l'environnement, de l'efficacité des ressources et de la responsabilité sociale. Par notre conception, nous encourageons activement l'économie circulaire : avec des matériaux réutilisables, sans substances nocives. Catan accroît également la valeur de votre bien immobilier et est compatible avec les certifications DGNB, BNB, LEED et BREEAM.

Distribution secondaire d'une installation électrique

Notre gamme de produits Catan séduit par sa conception matérielle uniforme. La commande, y compris les E/S embarquées, ainsi que le module d'extension dans le boîtier encastrable ont une largeur de six graduations et une disposition identique des points de connexion. Il est donc très simple de compléter vos équipements existants, car l'espace nécessaire à cette gamme de produits est facile à estimer. La forme de construction compacte des modules Catan permet de les utiliser dans des distributions secondaires électriques et des petits distributeurs.

Personne travaillant sur un PC avec le module Catan

Tous les appareils de la gamme de produits Catan sont équipés en usine d'un jumeau numérique qui sert de source d'information centrale tout au long du cycle de vie du produit. Outre une plaque signalétique numérique, des documentations techniques et des informations de service importantes sont disponibles en ligne à tout moment.
Le Catan C1 EN est également équipé d'une gestion basée sur le web qui permet une configuration simple directement via le navigateur web standard – sans aucun logiciel supplémentaire.

Gamme de produits ILC


Aperçu des principales caractéristiques d'ILC

Carte d'images interactive : automate pour l'automatisation des bâtiments
Intégration dans le réseau Ethernet
Les deux générations de la gamme de produits ILC 2x50 BI disposent de quatre ports LAN, de deux interfaces USB et RS-485. Le switch Ethernet à quatre ports intégré permet une gestion flexible des ports LAN et WAN, prend en charge le protocole RSTP pour une protection contre les boucles et assure la communication via deux cartes réseau.
Afficher les détails produit
Intégration dans le réseau Ethernet
Commande d'éclairage intelligente avec DALI-2
La série ILC 2x50 BI est compatible avec le standard DALI-2 pour une commande d'éclairage moderne et conforme aux normes en vigueur dans les bâtiments. Avec un maître DALI intégré, une fonctionnalité multi-maîtres et un bloc d'alimentation DALI intégré, le système offre une solution complète pour la commande et la surveillance des lampes, des capteurs et des éléments de commande – sans aucune passerelle supplémentaire.
Afficher le maître DALI
Commande d'éclairage intelligente avec DALI-2
Interfaces RS-485
Les deux interfaces série RS-485 embarquées offrent une flexibilité maximale pour la communication industrielle. Les deux ports peuvent facilement être équipés d'un terminateur par des DIP switchs et configurés pour BIAS. Les interfaces sont compatibles avec les protocoles courants tels que Modbus/RTU et BACnet MS/TP – ce qui est idéal pour une intégration fluide dans les systèmes existants d'automatisation et de gestion des bâtiments. D'autres interfaces série sont disponibles en option.
Afficher les détails produit
Interfaces RS-485
Mise à niveau possible grâce à la compatibilité LON
La gamme de produits ILC 2x50 BI reste disponible dans les deux générations sous forme de variante LON – avec une interface LON TP/FT-10 intégrée pour une connexion directe aux réseaux de bâtiments LonWorks® existants. Il est ainsi possible de moderniser sans problème d'anciens systèmes d'automatisation de bâtiments – ce qui est idéal pour une mise à niveau efficace sur le plan énergétique et pour des solutions de bâtiment intelligent à l'épreuve du temps.
Découvrir les détails produit de la variante LON
Mise à niveau possible grâce à la compatibilité LON
Vaste extension des E/S
La série ILC 2x50 BI offre une palette d'E/S polyvalente avec des entrées et des sorties numériques et analogiques pour un traitement des signaux précis et des applications flexibles. La granularité fine des canaux, la technologie de raccordement continue du conducteur neutre et la prise en charge des signaux de courant, de tension et de température permettent une mise en œuvre efficace de chaque installation. Les modules d'extension avec bus M et bus multipoints permettent une intégration facile dans les systèmes modernes d'automatisation des bâtiments. Des modèles éco sont également disponibles pour les projets nécessitant une optimisation des coûts.
Afficher la liste des produits
Vaste extension des E/S
Installation électrique dans l'armoire électrique du bâtiment
ILC 2x50 BI(-L) avec la technologie Niagara Framework®
Commande de bâtiments
Automatisation des bâtiments au sein de l'armoire électrique avec Emalytics
Installation électrique dans l'armoire électrique du bâtiment

L'automate ILC 2x50 BI(-L) est spécialement conçu pour les tâches d’automatisation dans les bâtiments, notamment pour surveiller et commander des infrastructures de bâtiment, des flux énergétiques et dans le secteur CVC. Grâce à son design industriel qui lui assure une grande fiabilité, il convient également aux applications complexes. Avec des homologations importantes telles que CEI 61000, UL 508 et BTL, le contrôleur IoT est parfaitement équipé pour être utilisé dans différentes applications.

Automate - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) avec la technologie Niagara Framework®

En tant que seul contrôleur au monde basé sur la technologie Niagara Framework®, l'ILC 2x50 BI(-L) peut étendre jusqu'à 63 modules Inline pour les canaux d'E/S numériques et analogiques ainsi que pour tous les systèmes de bus répandus dans la technologie des bâtiments.
Avec une largeur de seulement 80 mm, le contrôleur est particulièrement peu encombrant. En outre, d'autres protocoles IoT et de gestion des bâtiments peuvent être intégrés de manière fluide.

Commande de bâtiments

Notre système Inline est conçu pour une sécurité de fonctionnement et une disponibilité à long terme. Nous avons pour objectif de maintenir notre portefeuille de produits phares Inline jusqu'en 2035 au moins. Pour ce faire, les articles correspondants sont régulièrement mis à jour avec les étapes de maintenance nécessaires pour le matériel et/ou le firmware.

Automatisation des bâtiments au sein de l'armoire électrique avec Emalytics

L'ILC 2x50 BI(-L) inclut une gestion basée sur le web qui permet de configurer les appareils sans logiciel supplémentaire via un navigateur web standard. Tous les signaux des canaux d'E/S sont captés et envoyés, quelle que soit l'application que vous utilisez.
Par ailleurs, le serveur web intégré garantit des visualisations locales performantes en utilisant les installations de modules complémentaires d'Emalytics.

Système de gestion des bâtiments


Système de gestion des bâtiments Emalytics

Gestion des bâtiments avec Emalytics Commande et analyse globales – basées sur Niagara Framework®

Découvrez comment notre système de gestion des bâtiments Emalytics, basé sur la structure logicielle Niagara Framework®, vous permet de relier intelligemment vos installations, systèmes et corps de métier entre eux et de les évaluer globalement.

Logo Niagara Framework®

Automatisation des bâtiments avec Niagara Framework® Flexible, évolutif et compatible avec vos projets d'intégration

Nos systèmes de commande sont basés sur l'infrastructure ouverte Niagara Framework® et permettent de connecter facilement des solutions logicielles externes. Grâce à des interfaces standardisées et à une compatibilité totale, profitez d'un système flexible et évolutif – qui s'avère idéal pour les projets d'intégration complexes et l'extensibilité à long terme.

Catan C1 et PLCnext Technology

Automatisation des bâtiments avec PLCnext Technology Open Automation – avec Catan C1 et le partenaire PLCnext Symcon

Découvrez le monde ouvert de la PLCnext Technology et profitez des possibilités d'automatisation offertes par nos partenaires technologiques. Le logiciel Symcon et la commande Catan C1 constituent ainsi la base idéale pour divers projets dans le domaine de l'automatisation des bâtiments. Bénéficiez d'une ouverture maximale, d'une intégration facile des systèmes existants et d'une large prise en charge des protocoles.

Contact


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou de construction. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Références


Questions fréquentes (FAQ)

Commandes de bâtiments Catan C1 EN et ILC 2250 BI
Ingénieur en train de programmer
Câblage du Catan C1 EN dans une distribution secondaire
Armoire électrique avec commande de bâtiments ILC 2250 BI
Commandes de bâtiments Catan C1 EN et ILC 2250 BI

Phoenix Contact propose différents contrôleurs pour différentes exigences : le Catan C1 EN est idéal pour l'automatisation des pièces dans les coffrets d'installation (design d'appareil à clipper sur rail DIN). L'automate ILC 2x50 BI(-L) est conçu pour les projets complexes d'automatisation des bâtiments et est compatible avec de nombreuses possibilités d'intégration. Ces deux appareils sont optimisés pour la fabrication d'armoires électriques et peuvent être utilisés de manière flexible dans les nouvelles constructions et les bâtiments existants.

Ingénieur en train de programmer

Les commandes de bâtiments de Phoenix Contact disposent de nombreuses interfaces intégrées et prennent en charge des protocoles ouverts tels que KNX, DALI, BACnet, Modbus, bus M et MQTT. Elles permettent ainsi une intégration interdisciplinaire des systèmes d'éclairage, de climatisation, de sécurité et d'énergie – de manière pérenne et indépendante du fabricant.

Câblage du Catan C1 EN dans une distribution secondaire

Les appareils sont conçus pour un montage sur rail DIN et disposent d'une technologie de raccordement enfichable, ce qui simplifie l'installation, en particulier pour les installateurs électriques. Le design d'appareil à clipper sur rail DIN de la gamme de produits Catan permet une intégration compacte dans les armoires de distribution standard.

Armoire électrique avec commande de bâtiments ILC 2250 BI

Oui. Grâce à des modules d'extension et à des composants d'E/S, les automates peuvent être adaptés de manière flexible à la taille des projets. Grâce à leur architecture ouverte et à la prise en charge de protocoles de communication modernes, ils sont parfaitement préparés pour répondre aux exigences futures telles que la gestion de l'énergie, la connexion IoT ou l'intégration au cloud.