Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet de concevoir un circuit partiel (circuit de segment) à l'intérieur d'un circuit principal. Le bloc de jonction ne fournit pas d'alimentation en tension. Il ne possède donc aucun élément de protection contre l'inversion des polarités et la surtension. Ce bloc de jonction possède une LED pour le diagnostic du bus. Il occupe deux bits de données d'entrée indiquant le statut du fusible électronique.
IB IL 24 SEG-ELF-PAC
-
Module de segmentation
2861409
Module segmentaire Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, fusible électronique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal
Protection du segment de circuit par un fusible électronique avec limitation du courant de court-circuit
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état