EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB
-
Automate de charge AC
1627353
L'automate de charge EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB sous forme de circuit imprimé sert à la recharge des véhicules électriques selon la norme CEI 61851-1, Mode 3, cas B (sortie de prise) ou C (connecteur de charge du véhicule). Raccordement via un connecteur mâle pour C.I. sur l'embase.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CHARX control basic |
| Application | Commande de charge AC pour les applications privées et commerciales (EU/CN) |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure |
| Nombre de points de charge | 1 |
| Mode charge | Mode 3, cas B + C |
| Commandes de charge | |
| Nombre de points de charge | 1 |
| Type de courant de charge | AC |
| Consommation propre | < 1 W |
| Remarque concernant la connectique | avec raccordement MSTB |
| Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (Plage de tension nominale) |
| Courant max. absorbé | 40 mA |
| Consommation nominale | < 1 W (marche à vide) |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 5 |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Consommation nominale | < 0,5 W (marche à vide) |
| Intensité nominale IN | ≤ 1 mA |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V |
| Plage de tension d'entrée U1 | 0 V ... 3 V (Eteinte) |
| Plage de tension d'entrée U2 | 9 V ... 15 V (Allumée) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 4 sorties numériques |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Tension de sortie maximale | 30 V |
| Intensité de sortie maximale | 0,5 A (Courant de somme pour toutes les sorties, alimentation interne) |
| 0,6 A (par sortie ; alimentation externe) | |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie relais C1,2 |
| Puissance de commutation minimale | 1500 VA |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 6 A |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie relais LO+/- |
| Puissance de commutation minimale | 24 VA |
| Tension de commutation maximale | 12 V (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 2 A |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à ressort enfichables |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Interface | RS-485 |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 à 2 fils |
| Système de bus | RS-485 |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à ressort enfichables |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Taux de transmission | 9,6 kbit/s (Standard) |
| Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (réglable) |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Modbus/RTU (esclave) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
| Type de montage | Montage circuits imprimés |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1627353 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | XWBRAA |
| GTIN | 4055626342986 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 239,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 229,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg