Sur une surface de base de 15 mm x 62 mm, il est possible de réaliser jusqu'à 16 raccordements sur un Axioline Smart Element. Vous pouvez raccorder des conducteurs d'une section allant jusqu'à 1,5 mm² avec embout et collerette en plastique.
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, ports IO-Link Classe B: 1, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 5 fils, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).