Potentiomètre de consigne, pour montage en cascade, pour sélectionner des valeurs de consigne préconfigurables à l'aide d'un signal de commande 24 V, résistance 10 kΩ
Composants système et accessoires pour amplificateurs-séparateurs
Les composants système et les accessoires font de deux gammes de produits un seul système. Utilisez par exemple le connecteur de bus sur rail DIN modulaire comme solution système flexible pour le pontage d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN modulaire facilite l'installation d'une extension du système ou le changement d'un module, même pendant le fonctionnement. D'autres accessoires, tels que des adaptateurs de programmation et des blocs de jonction traversants, complètent la gamme.
Butée, version renforcée pour connecteur de bus sur profilé
Borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable servant à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. Surveillance des tensions d'alimentation en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Technologie de raccordement Push-in
La borne d'alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) sert à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. La borne d'alimentation FM offre la fonction supplémentaire de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Raccordement vissé.
Le module de surveillance des défauts avec connectique enfichable sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts (Fault Monitoring) ainsi qu'à la surveillance des tensions d'alimentation. Signalisation des erreurs via le contact NF. Connectique Push-in, configuration standard
Bloc de jonction de traversée avec connectique enfichable pour la transmission des signaux déjà isolés galvaniquement. Raccordement vissé
Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro sont intégrés facilement et rapidement dans un réseau PROFINET à l'aide d'un adaptateur de communication.
Potentiomètre de consigne, pour prédéterminer individuellement des valeurs de consigne, résistance 4,7 kΩ
Huit amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro et convertisseurs de mesure peuvent être raccordés à un automate, à l'aide d'adaptateurs-système et de système de pré-câblage, sans câblage fastidieux et sans aucune erreur.
Borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable servant à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. Surveillance des tensions d'alimentation en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Technologie de raccordement vissé
Avantages
- Pontage d'énergie, extension de système ou changement de module faciles, même pendant le fonctionnement, avec le connecteur de bus sur rail DIN
- Possibilités d'alimentation flexibles : alimentation directe sur le module via un module d'alimentation ou une alimentation avec entrée à large plage 85 V AC … 264 V AC
- Adaptation facile au système d'alimentation Pepperl+Fuchs avec l'adaptateur Power Rail
- Diagnostic pratique avec le module de surveillance des défauts MINI Analog Pro ou avec le module d'alimentation et de signalisation des erreurs MACX Analog
Alimentation flexible
Le connecteur de bus sur rail DIN offre trois possibilités pour l'alimentation des appareils :
1. Alimentation directe sur le module
- Sans accessoires supplémentaires
- Pour 16*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 32*) modules MACX Analog maximum
2. Alimentation via un module d'alimentation de format identique
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 115*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 80*) modules MACX Analog maximum
3. Alimentation via l'alimentation système
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 60*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 10*) modules MACX Analog maximum
*) Le nombre exact dépend du courant absorbé du type de module concerné. Vous trouverez des indications sur le calcul dans notre manuel d'alimentation dans la zone de téléchargement des articles.
Diagnostic convivial grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts
Grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts, le connecteur de bus sur rail DIN offre une solution modulaire pour l'évaluation rapide des erreurs d'applications à plusieurs canaux. Les deux systèmes MINI Analog Pro et MACX sont compatibles entre eux. Selon le type de module, les erreurs suivantes sont signalées :
• Rupture de fil
• Court-circuit
- • Panne d'alimentation
- Dépassement de la plage de mesure par le haut ou par le bas (uniquement MINI Analog Pro)
- Erreur de fusible sur le module d'alimentation (uniquement MACX Analog)