Sert à la communication entre les PC industriels et les appareils Phoenix Contact dotés d'un raccordement USB Mini B.
Accessoires UPS et batteries de rechange
Pour votre système UPS, un large éventail d'accessoires UPS et de batteries de remplacement est disponible. Nos batteries de remplacement UPS vous permettent de remplacer la batterie de votre système UPS en temps utile et de garantir ainsi une alimentation sans interruption. D'autres accessoires UPS tels que les accessoires de montage, les câbles de données, les modules de mémoire et les fusibles garantissent une connexion sécurisée du module UPS dans votre application ainsi que la communication parfaite des données.
Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 1 A rapide
Câble de données avec extrémités libres servant à la communication, par ex. entre un module de communication Phoenix Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) et des appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS 12 pôles, par exemple QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS
Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Fusible, intensité nominale : 10 A, longueur : 31,8 mm, diamètre : 6,35 mm
Fusible, intensité nominale : 15 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 13 mm
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Fusible, intensité nominale : 40 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Accessoires pour alimentation sans interruption
Notre vaste gamme d'accessoires pour votre système UPS comprend des câbles de données pour une communication fluide, des accessoires de montage pour une fixation sécurisée, des modules de mémoire et des fusibles.
Batteries de remplacement UPS
Pour une alimentation sans interruption, les batteries de votre système UPS doivent être remplacées en temps voulu. Avec nos batteries de remplacement, nous vous offrons à tout moment la solution adéquate pour votre module de batterie.