The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Le réseau de résistances vous sert à surveiller les défauts de ligne des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité avec des amplificateurs-séparateurs ou des entrées TOR selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6. Profitez de la simplicité de manipulation et de la forme de construction compacte.

Avantages

  • Contacts libres de potentiel et détecteurs de proximité facilement habilités à effectuer une surveillance des défauts de ligne
  • Compatible avec les amplificateurs-séparateurs et les modules d'entrée numériques selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6
  • Particulièrement compact : intégration possible dans les compartiments de raccordement des transmetteurs
  • Câblage simple grâce à la technologie Push-in pratique

Nouveaux produits

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Pour la surveillance des défauts de ligne

Le réseau de résistances vous sert à surveiller les défauts de ligne des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité avec des amplificateurs-séparateurs ou des entrées TOR selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6. Profitez de la simplicité de manipulation et de la forme de construction compacte.

Caractéristiques principales

  • Forme de construction compacte : (L x H x P) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Valeurs de résistance (parallèle / série) : 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, avec accessoires jusqu'à IP67

Avantages

  • Contacts libres de potentiel et détecteurs de proximité facilement habilités à effectuer une surveillance des défauts de ligne
  • Compatible avec les amplificateurs-séparateurs et les modules d'entrée numériques selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6
  • Particulièrement compact : intégration possible dans les compartiments de raccordement des transmetteurs
  • Câblage simple grâce à la technologie Push-in pratique

Réseau de résistances en combinaison avec un amplificateur-séparateur NAMUR

Amélioration de la sécurité grâce à la surveillance des défauts de ligne

Le réseau de résistances vous permet d'habiliter facilement des contacts libres de potentiel et détecteurs de proximité pour la surveillance des défauts de ligne en combinaison avec des modules d'entrée conformes à la norme NAMUR CEI/EN 60947-5-6. La surveillance des défauts de ligne est indispensable dans les applications où les exigences de sécurité sont élevées.
Grâce à la technologie Push-in, vous intégrez le produit de manière rapide, flexible et simple dans les câblages existants. Le boîtier fin permet une installation flexible, même dans les espaces restreints comme les goulottes ou les petits boîtiers de transmetteurs.
Grâce à la déclaration Simple Apparatus pour les équipements simples qui ne constituent pas une source d'inflammation, le réseau de résistances convient également pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.
Profitez de cette solution pratique et efficace pour mettre à niveau et améliorer la sécurité de vos applications industrielles.

E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »