Le multiplexeur HART® MACX MCR-S-MUX permet l'intégration numérique à un PC de jusqu'à 32 appareils de terrain compatibles HART®. Les appareils de terrain HART® sont raccordés en mode de fonctionnement point à point via la carte de connexion HART® MACX MCR-S-MUX-TB et communiquent avec le multiplexeur via le protocole HART®. Le multiplexeur HART® communique avec un PC raccordé via un bus RS-485.
La carte de transmission HART sert à connecter les signaux venant de convertisseurs de signaux ou d'appareils de terrain compatibles HART, puis de les transmettre au multiplexeur HART MACX MCR-S-MUX.