Le système guide-câbles CGS facilite votre conception, car le système guide-câbles peut être planifié et représenté dans le système CAO, contrairement aux gaines de câbles. Les longueurs de câbles sont prédéfinies et même planifiables. Le montage rapide et simple est assuré par la bride intégrée avec dispositif anti-traction.
Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 40 mm, Longueur totale: 10 m