The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Technologie de communication pour l'immeuble d'habitation

La numérisation fournit des informations sur la situation dans les immeubles d'habitation et permet, outre une commande intelligente, un accès à distance actif. COMPLETE line offre des solutions pour une communication à distance fiable et sûre avec les immeubles intelligents.

Image-Map interactive : mise en place de l'infrastructure de communication dans un immeuble d'habitation
Notification par SMS
Le relais SMS TC Mobile I/O envoie un message court à tout appareil mobile lorsque, par exemple, la surveillance des pompes ou d'autres systèmes signalent des erreurs. L'alarme peut à son tour être acquittée par SMS ou par téléphonie mobile et déclencher des contre-mesures définies.
En savoir plus
Notification par SMS
Commande OpenSource 3rd-Party
La commande des Smart Homes est souvent assurée par un Raspberry Pi. COMPLETE line propose des connecteurs de bus sur rail DIN et des boîtiers pour cette commande ouverte.
En savoir plus
Commande OpenSource 3rd-Party
Commande
Dans le domaine des médias, PLC logic offre une solution de commande optimale pour les immeubles d'habitation intelligents grâce à son éditeur gratuit et à sa programmation intuitive.
En savoir plus
Commande
Switch
Les switchs collectent et distribuent efficacement toutes les données. COMPLETE line propose une gamme complète de switchs manageables et non manageables.
En savoir plus
Switch
Téléconduite sécurisée
Dès qu'une connexion des réseaux de données à Internet est présente, la sécurité des données est un sujet de préoccupation. Pour un besoin de sécurité élevé, mGuard offre une autre alternative au niveau industriel.
En savoir plus
Téléconduite sécurisée
Tableau de commande
Les tableaux de commande rendent visibles les données du bâtiment et permettent, en fonction de la programmation, une commande directe. Avec le tableau de commande WP4000, COMPLETE line offre une solution possible dans une qualité industrielle robuste et de haute qualité.
En savoir plus
Tableau de commande
Alimenter, protéger et surveiller
Une infrastructure de communication complète pour les immeubles d'habitation utilise des données provenant de tous les secteurs de l'installation de bâtiment. Le domaine « Alimenter, protéger et surveiller » fournit par exemple des données sur la protection contre la foudre ou la mesure de l'énergie.
En savoir plus
Alimenter, protéger et surveiller
Raccordements
Pour une communication fiable dans le Smart Home, il est essentiel de disposer d'une technologie de raccordement adaptée. COMPLETE line fournit des solutions pour toutes les tâches.
En savoir plus
Raccordements

La technologie de communication pour les bâtiments se trouve souvent dans la distribution principale, bien que celle-ci ne soit plutôt pas prévue pour le format REG courant. C'est pourquoi les armoires de commande AMD contiennent souvent des champs de médias qui ne sont pas liés au format.

Si la surveillance de différents récepteurs dans l'immeuble d'habitation enregistre des états critiques, un relais SMS envoie dans des cas définis un bref message aux appareils mobiles. Cela permet de réagir rapidement lorsque les capteurs de niveau, les systèmes de surveillance des pompes ou d'autres systèmes signalent des erreurs et qu'un risque de dommages existe. Dans ce cas, l'alarme peut être acquittée par SMS ou par téléphonie mobile au relais, de sorte que des contre-mesures démarrent.

Un automate met en œuvre nettement plus de fonctions selon les besoins. Il collecte, stocke et analyse des données en quantité quasi infinie. Ces données constituent la base de la communication automatisée entre les appareils et la commande à distance active. Les systèmes ouverts tels que les Raspberry Pi sont souvent utilisés dans les systèmes Smart Home.

Si le nombre de points de données et d'appareils intégrés augmente ou si l'utilisation de la surveillance et du contrôle s'intensifie, il est recommandé d'utiliser un automate industriel. COMPLETE line propose ici p. ex. les modules logiques sur relais programmables PLC logic ou les automates de la famille PLCnext, y compris l'intégration dans le cloud.

Les switchs font office d'éléments de raccordement entre différents appareils. Le nombre d'appareils connectés, l'activité du réseau et le volume de données définissent les exigences en matière d'infrastructure informatique. COMPLETE line propose un large choix de switchs manageables et non manageables de haute qualité industrielle et dotés de nombreuses fonctions spécialisées. Les tableaux de commande permettent un accès direct à l'infrastructure informatique globale, rendent visibles les données du bâtiment et permettent, en fonction de la programmation, une commande directe.

La connexion des réseaux de données à Internet crée un besoin de protection des données, notamment en ce qui concerne l'accès à distance à la commande des différents appareils. Security offre ici une protection complète contre les accès non autorisés.

Installation électrique et électronique
Des produits pour votre travail quotidien dans le domaine de l'installation électrique

Notre vaste gamme destinée aux installations électriques vous aidera à accomplir vos nombreuses tâches avec succès. Du câblage à l'outillage approprié en passant par le bon parafoudre basse tension, nos produits durables et nos solutions innovantes vous permettent d'améliorer l'efficacité de votre installation électrique.

Découvrez maintenant tous les produits
Installateur à l'armoire électrique avec pince à sertir en main