Technologie de communication pour les installations électriques Construisez dès maintenant vos réseaux tournés vers l'avenir. Notre vaste sélection de produits propose des composants adaptés à chaque application.
La base de l'automatisation et de la numérisation fiables d'un bâtiment, c'est la mise en réseau de tous les participants sans risques de défaillance. Avec la technologie de communication robuste de Phoenix Contact, vous pouvez augmenter le degré d'automatisation de vos installations. Nous proposons une vaste gamme d'appareils performants pour la communication des bus de terrain et Ethernet, qui satisfont aux exigences élevées des applications modernes.
- Disponibilité élevée de l’installation grâce à des composants de réseaux robustes et sans interférences
- Accès à distance aux installations et alarme automatique par téléphonie mobile
- Fonctions standard, nombre de ports variable et différents designs de switchs
Switchs non manageables 1000 Switchs Ethernet pour les applications de base et standard
- Mise en service rapide grâce au Plug and Play
- Design compact et peu encombrant
- Jusqu'à 16 raccordements Ethernet
- Variantes fibre de verre et GBit
- Plusieurs positions de montage grâce à l'adaptateur de montage
Panneau de jonction Ethernet Les panneaux de jonction servent de modules d'interface rapides et simples entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique
- Montage rapide et facile
- Vaste gamme de technologies de raccordement différentes/d'autres technologies de raccordement
- Pour une disponibilité élevée de l'installation
- Design compact
Module d'extension Ethernet Le module d'extension Ethernet pour une mise en réseau IP aisée et rentable
- Communication Ethernet avec n'importe quel câble à deux fils jusqu'à 20 km
- Mise en service rapide grâce au Plug and Play
- Utilisation de modules d'extension non manageables dans des réseaux IP complexes
- Diagnostic à distance permanent de tous les participants et lignes via IP
- Grande sécurité après défaillance grâce à une maintenance avancée avec parafoudre basse tension interchangeable PLUGTRAB PT-IQ
- Rééquipement facile avec n'importe quel câble à deux fils
Smart Ethernet Box Appareil tout-en-un pour la surveillance vidéo
- Réduction des coûts grâce à une solution tout-en-un qui fournit toutes les fonctionnalités sur un seul appareil
- Gain de temps considérable grâce aux adaptateurs pour montage mural et sur poteau et au câblage minimal
- Gestion PoE étendue pour un fonctionnement fiable des caméras IP
- Nombreux messages d'alarme via SNMP, par exemple en cas de tentative de sabotage ou de parafoudre basse tension défectueux
- Mise en service et configuration simples et rapides via la gestion basée sur le web ou le logiciel FL Network Manager