Produits à la pointe de la technologie pour l'immeuble d'habitation
Un automate intelligent pour les bâtiments offre le potentiel d'une optimisation globale de l'efficacité énergétique et de l'entretien – et permet aux utilisateurs un énorme gain de confort. COMPLETE line offre des solutions pour une communication à distance fiable et sûre avec les immeubles d'habitation intelligents.
Avantages
- Solutions complètes pour l'installation électrique dans les immeubles d'habitation
- Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Coûts de production et de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés pour les ponts, le repérage et le contrôle
- Manipulation simple et visuel de grande qualité grâce à la cohérence en matière de fonctions et de design