The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Communication sécurisée dans les bâtiments fonctionnels

Pour l'automatisation et la numérisation des bâtiments fonctionnels, une mise en réseau fiable de tous les participants est indispensable. La gamme COMPLETE line complète pour la technique de communication permet d'automatiser intelligemment les bâtiments.

Carte d'images interactive : mise en place d'une infrastructure de communication sécurisée dans des bâtiments fonctionnels
Communication sécurisée
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (3G/UMTS/4G/routeur LTE) pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local.
En savoir plus
Communication sécurisée
Communication filaire
Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder à un prix avantageux des réseaux Ethernet sur de grandes distances. Il est possible d'utiliser des applications GBit et de disposer de distances allant jusqu'à 20 km.
En savoir plus
Communication filaire
Communication sans fil
Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER de Phoenix Contact permettent des connexions de données performantes par les réseaux de téléphonie mobile en 4G. Cela vous permet de créer un raccordement mobile à large bande pour une mise en réseau extrêmement flexible des sites, partout, même là où aucune connexion Internet filaire n'est disponible.
En savoir plus
Communication sans fil
Communication sécurisée
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (3G/UMTS/4G/routeur LTE) pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local.
En savoir plus
Communication sécurisée
Commande de la salle
Nos interfaces homme-machine (IHM) et nos ordinateurs industriels (IPC) vous permettent une utilisation et une surveillance efficaces de l'état de vos installations. Profitez de l'évolutivité maximale du concept de commande de votre solution d'automatisation.
En savoir plus
Commande de la salle
OT Infrastructure Ethernet
La gamme de switchs ethernet industriels comprend des switchs manageables et non manageables avec GBit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN.
En savoir plus
OT Infrastructure Ethernet
Communication Switch
La gamme de switchs ethernet industriels comprend des switchs manageables et non manageables avec GBit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN.
En savoir plus
Communication Switch
Alimentation, protection et surveillance
Le système de gestion des bâtiments fonctionnels doit être alimenté en énergie de manière fiable, protégé contre les dommages et surveillé en ce qui concerne vos besoins en énergie. COMPLETE line vous propose des solutions systémiques pour l'approvisionnement, la protection et la surveillance de l'énergie dans les bâtiments fonctionnels.
En savoir plus
Alimentation, protection et surveillance
Commande et commutation
La gestion des bâtiments dans les bâtiments fonctionnels doit contrôler de manière centralisée de multiples applications telles que la sécurité informatique, l'automatisation des pièces, le chauffage, la ventilation et la climatisation ou les concepts d'approvisionnement. Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics ainsi que les composants correspondants, COMPLETE line offre une plateforme pour la commande et la commutation de toutes les applications.
En savoir plus
Commande et commutation

Communication sécurisée dans les bâtiments fonctionnels

Les switchs et OT-Ethernet intègrent de multiples appareils et systèmes dans la communication.

Que ce soit en filaire avec la fibre de verre, Ethernet, les lignes de cuivre BUS, SPE, sans fil via WLAN ou LTE/5G, COMPLETE line offre de multiples solutions pour la communication dans le bâtiment.

mGuard offre une communication sécurisée avec un standard industriel.

Les boîtiers de commande de salle offrent aux utilisateurs des informations sur place et la possibilité de régler individuellement de multiples fonctions de la pièce.

Système de gestion des bâtiments Emalytics
Building Intelligence - ensemble pour le changement numérique

Le système de gestion des bâtiments Emalytics permet une intégration facile des appareillages de terrain ou des systèmes avec une interface série ou Ethernet. L'élément principal de l'Emalytics, c'est l'infrastructure IdO dans laquelle les données de tous les corps de métier ont été normalisées selon un format standard.

Système de gestion des bâtiments Emalytics
Système de gestion des bâtiments Emalytics sur un smartphone