The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Graphique sur la disponibilité des machines
Les démarreurs moteur hybrides CONTACTRON sont câblés dans l'armoire électrique de la construction mécanique

Commuter des charges dans l'armoire électrique

Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le mouvement. COMPLETE line propose des produits innovants et intelligents pour votre application.

Un technicien de service vérifie l'état de la machine sur l'armoire électrique

Alimenter et protéger dans l'armoire électrique

Une alimentation fiable et stable évite les dommages sur les machines et installations. COMPLETE line propose une vaste gamme de produits qui comprend toutes les fonctionnalités d'une infrastructure énergétique sécurisée et en continu.

Alimentation décentralisée dans la construction de machines

Alimenter et protéger de manière fiable sur le terrain

Un défi fréquent dans la construction de machines est l'alimentation fiable des récepteurs installés de manière décentralisée sur le terrain. Il peut s'agir par exemple d'éléments de commande, d'îlots d'électrovannes, de capteurs ou d'armoires électriques décentralisées. COMPLETE line offre des solutions de bout en bout avec une protection IP67 pour cette application.