Alimentations sans interruption n o i t p u r r e t n i s n a s s n o i t a t n e m i l A L'IQ Technology pour un système intelligent d'alimentation sans interruption Avec IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption intelligente avec l'IQ Technology surveille et optimise le module de batterie, réduit l'entretien et augmente la disponibilité de vos installations. L'UPS DC indique tous les états pertinents du module de batterie. Elle permet ainsi la transparence indispensable pour assurer à tout moment la stabilité de l'alimentation, en utilisant le mieux possible le module de batterie. La gestion intelligente de la batterie calcule la durée d'autonomie restante disponible et vous informe dès qu'une valeur seuil est atteinte. Ainsi, votre installation fonctionne le plus longtemps possible, et sera arrêtée juste avant que la tension de la batterie ne chute. Le module de batterie connecté est automatiquement détecté. Les caractéristiques de charge adaptées optimisent la durée de vie en service du module de batterie. L'ajustement du courant de charge assure une recharge aussi rapide que possible et la disponibilité du dispositif de stockage d'énergie. Les appareils intelligents avec l'IQ Technology vous permettent de surveiller à tout moment votre installation. Grâce aux interfaces intégrées pour PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, RS-485 ou USB, vous pouvez à tout moment surveiller et paramétrer votre installation avec la QUINT DC UPS et la QUINT AC UPS avec interface USB. De plus, il est possible à tout moment de mettre l'installation en état sécurisé. La première QUINT DC UPS intelligente qui s'intègre dans les réseaux industriels établis Descriptifs des appareils Avec la QUINT DC UPS intelligente pour l'intégration dans les réseaux industriels Si vous ne trouvez pas le bloc fonctionnel établis, vous êtes prêt pour l'Industrie 4.0. adapté à votre application, vous pouvez Avec les interfaces intégrées, la créer vous-même des blocs individuels surveillance, le paramétrage ou l'arrêt de grâce à nos descriptifs d'appareils. l'installation dans un état sécurisé sont possibles à tout moment, et partout. Gestion avancée de la charge La gestion avancée de la charge comprend les fonctions suivantes : • Monitoring de l'énergie : surveillance des tensions d'entrée et de sortie, et des courants correspondants • Fonction d'arrêt du PC : arrêt fiable de l'IPC en cas de panne de secteur, sans perte de données, et redémarrage automatique de l'IPC lorsque le courant revient • Fonction de reprise à froid : mise en service de l'UPS, y compris des charges connectées, même sans alimentation secteur Blocs fonctionnels Pour pouvoir mettre les QUINT DC UPS en service rapidement et facilement, nous fournissons également les blocs fonctionnels adaptés aux environnements d'ingénierie suivants : • PLCnext • TIA Portal • Studio 5000 • TwinCAT Interfaces La QUINT DC UPS peut être intégrée sans aucun problème dans les réseaux industriels suivants grâce à différentes interfaces : • PROFINET • EtherNet/IP™ • Modbus/TCP • EtherCAT® • RS-485 Nos QUINT DC UPS, qui disposent d'un large choix de technologies réseau, sont disponibles en différentes classes de puissance (5 A, 10 A, 20 A, 40 A). Switch à 2 ports Notre QUINT DC UPS est équipée d'un switch à 2 ports. L'appareil peut ainsi être intégré de manière flexible dans les réseaux industriels en place. 72 Phoenix Contact