Présentation des produits : démarreurs à vitesse variable Alimentation monophasée Intensité nominale Puissance Protection CEM Boîtier Alimentation Vers le moteur Refroidisse- ment Largeur Profondeur Référence l e b a i r a v e s s e t i v à s r u e r r a m é D 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A Alimentation triphasée 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A A1 35 mm 175 mm Sans filtre CEM B1 Dissipateur thermique Dissipateur thermique B1 Ventilateur Ventilateur 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm Avec filtre CEM A2 B2 Ventilateur 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 Intensité nominale Puissance Protection CEM Boîtier Alimentation Vers le moteur Refroidisse- ment Largeur Profondeur Référence 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A Présentation des types de boîtier Sans filtre CEM A1 Dissipateur thermique B1 Dissipateur thermique B1 Ventilateur Ventilateur 35 mm 175 mm 45 mm 190 mm Avec filtre CEM A2 B2 Ventilateur 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 A1 A2 B1 Dissipateur thermique B1 Ventilateur B2 Dissipateur thermique Ventilateur Dissipateur thermique Ventilateur 35 mm 45 mm 210 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm Boîtier Refroidissement Largeur Hauteur Profondeur 22 Phoenix Contact