Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Montage et câblage
Réduisez considérablement vos coûts de montage et de câblage pour la construction d'armoires électriques. Les technologies de raccordement Push-in et Push-X permettent de réaliser un câblage rapide et sans outils des armoires électriques. Nos outils à main et nos imprimantes mobiles permettent de travailler efficacement en tout lieu.
Avantages d'un montage et d'un câblage efficaces dans la construction d'armoires électriques
Montage simplifié de rails DIN entièrement équipés
Gain de temps et sécurité des processus grâce au câblage sans outils
Travail plus aisé grâce à notre vaste gamme d'outils ergonomiques
(Ré)identification efficace directement sur l'armoire électrique avec des systèmes de repérage mobiles
Un montage efficace
Des rails DIN entièrement équipés
Rendez vos processus de montage encore plus efficaces : les adaptateurs de rail DIN RailFIX permettent de monter facilement des borniers, c'est-à-dire des rails DIN préalablement équipés de blocs de jonction. Grâce au montage avec RailFIX, il n'est plus nécessaire de laisser de l'espace pour la fixation du rail DIN ou de démonter et de remonter des composants. Pour la fixation, les borniers équipés sont simplement enfichés sur les adaptateurs et glissés latéralement sous les clips de verrouillage. Une seule vis suffit pour assurer une fixation sûre à l'extrémité du rail DIN. Cela permet de garantir un montage rapide des borniers entièrement équipés et d'améliorer l'efficacité globale du processus de montage lors de la construction d'armoires électriques.
Raccordement du conducteur sans outils
Push-X – la nouvelle X-perience du câblage
Nouveau concept de raccordement du conducteur sans outils : Push-X convient à tous les types de conducteurs en câblage direct et ce, sans exception, sans outils et sans effort. La pièce maîtresse de cette nouvelle technologie est un ressort de contact précontraint. Ce principe permet de raccorder des conducteurs rigides et souples avec et sans embout. Même les plus petits conducteurs souples déclenchent la connexion. La mise en contact du conducteur s'effectue sans effort en appuyant légèrement sur la surface de déclenchement à l'extrémité de la chambre de câblage.
Repérage en tout lieu
Avec des imprimantes mobiles
Les lieux d'utilisation et les exigences pour les identifications industrielles sont aussi nombreux que variés. Outre les imprimantes pour l'assemblage industriel organisé de manière centralisée, nous proposons également des solutions pour les unités d'approvisionnement techniques dans la construction d'automates et d'armoires électriques avec nos imprimantes à transfert thermique mobiles. Les imprimantes sur batterie THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K sont prêtes à l'emploi là où vous en avez besoin grâce au logiciel de repérage intégré ou à la commande sans fil via une application.
Outillage à main professionnel
Pour toutes les applications
Des outils professionnels sont indispensables pour obtenir de bons résultats. Notre vaste gamme propose des outils à main pour toutes les applications de construction d'armoires électriques. Les outils à main de haute qualité pour couper, dénuder, sertir, visser et mesurer vous convaincront de par leur longévité ainsi que par leur confort d'utilisation grâce aux formes ergonomiques des poignées.
Le poste de travail de base est équipé d'une boîte à outils pratique et verrouillable avec des tiroirs, qui permet de garder tous les outils nécessaires à portée de main. Les tables latérales rabattables offrent, si nécessaire, une surface de travail supplémentaire et peuvent être rangées de manière peu encombrante lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Dans sa partie supérieure, le poste de travail dispose en outre de surfaces de rangement qui offrent un espace idéal pour ranger le matériel nécessaire, comme les câbles et les conducteurs. Grâce aux roulettes pivotantes avec frein, la station mobile peut être déplacée sans effort vers n'importe quelle armoire électrique à fabriquer ou tout autre endroit, ce qui garantit une flexibilité maximale.
Grâce à son évolutivité et à sa structure modulaire, le poste de travail de base peut être combiné de manière flexible avec différents accessoires. Outre un écran, il est aussi possible de monter des rails DIN qui servent de supports pour les bacs à bec – parfaits pour une mise à disposition des petites pièces. Pour un câblage encore plus ordonné, il est recommandé d'installer un frein de conducteur. Le frein de conducteur vous permet une mise en œuvre claire et rapide sur une large plage de section de 0,5 à 6 mm². Il peut être identifié en fonction de la section de conducteur et peut être installé facilement grâce à sa compatibilité avec les rails DIN NS 35. L'accès rapide aux conducteurs et la possibilité de repérage réduisent non seulement les temps de recherche, mais minimisent également le risque de confusion en cas de sections similaires. La poubelle permet de rétablir l'ordre.
Pour rendre le processus de câblage plus efficace, vous pouvez aisément compléter le système de postes de travail avec nos machines-outils et nos systèmes d'impression ainsi que nos logiciels d'assistance aux opérateurs. Vous pouvez ainsi préparer sur place, facilement et rapidement, un grand nombre de conducteurs pour le câblage. Avec l'automate à dénuder E.FOX S 10, vous traitez facilement et efficacement des conducteurs de différentes sections et isolations. Avec la THERMOMARK E.WIRE, vous imprimez et appliquez les identifications des câbles de manière automatisée en une seule étape. Le logiciel d'assistance aux opérateurs fournit clairement les informations nécessaires à partir des données exportées depuis le système ECAD et guide les collaborateurs pas à pas à travers le processus de traitement. La commande directe des machines-outils et des systèmes d'impression contribue de plus à l'augmentation de l'efficacité.
Dans le cadre du développement des blocs de jonction, nous travaillons chaque jour pour que le câblage nécessaire à la construction d'armoires électriques se fasse de façon encore plus rapide, plus sûre et plus pratique pour les clients.
Ready for Automation
Proven today – designed for tomorrow
En renonçant aux embouts et au raccordement rapide sans outils, la technologie de raccordement Push-X permet dès aujourd'hui de gagner tout de suite en efficacité durant le processus de câblage manuel. De plus, avec cette technologie innovante, Phoenix Contact apporte une réponse aux exigences de la production de demain : la technique d'insertion directe et le contour extérieur standardisé des blocs de jonction créent les conditions nécessaires au câblage mécanique dans des processus entièrement automatisés. Nous souhaitons façonner l'avenir de la construction d'armoires électriques. Pour cela, nous travaillons sur de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de fabrication en collaboration avec des partenaires de coopération comme l'université de la Ruhr à Bochum. Aujourd'hui comme demain, Phoenix Contact est votre partenaire pour une efficacité maximale dans la construction d'armoires électriques.
COMPLETE line est la gamme de produits complète pour toutes les fonctions de vos armoires électriques et vos installations de terrain. Découvrez la gamme de produits harmonisés avec une conception standardisée, une utilisation intuitive et des accessoires uniformes.