Solutions pour les fabricants de technologies de refroidissement Les systèmes à forte consommation d'énergie, la dissipation thermique et la surveillance en temps réel sont des défis majeurs pour le refroidissement des data centers. Phoenix Contact propose des solutions évolutives pour une sécurité d'alimentation, une efficacité énergétique et une conformité réglementaire maximales.
Exigences croissantes en matière de refroidissement des data centers
Le refroidissement représente jusqu'à 40 % des coûts énergétiques dans les data centers, ce qui correspond à environ 3 % de la consommation électrique mondiale. L'UE exige un PUE inférieur à 1,3 d'ici 2030. Les nouvelles technologies telles que le refroidissement par liquide et par immersion nécessitent une automatisation intelligente.
Phoenix Contact répond aux défis centraux des fabricants de systèmes de refroidissement avec des solutions dans les domaines suivants :
- Fiabilité de la puissance
- Gestion de l'énergie
- Technologie de l'automatisation
- Technologie de raccordement
Nos technologies dans le domaine du refroidissement
Alimentation fiable pour un refroidissement stable
Un refroidissement sans interruption est essentiel pour le fonctionnement sûr des data centers. Les coupures de courant, les fluctuations de tension ou les surtensions peuvent paralyser les installations de refroidissement et entraîner des défaillances coûteuses. Phoenix Contact propose des solutions complètes pour la fiabilité de la puissance avec parafoudre basse tension, protection d'appareils et alimentation. Nous garantissons ainsi l'alimentation continue de vos systèmes de refroidissement et minimisons les risques tels que la perte de données ou l'arrêt des installations.
Une technique de mesure précise comme base pour un refroidissement efficace
Une surveillance précise est la clé de l'optimisation des processus de refroidissement dans les data centers. Phoenix Contact propose un écosystème de monitoring complet, qui s'étend des compteurs d'énergie compacts aux transformateurs de courant en passant par les logiciels compatibles avec le cloud. Nos solutions permettent l'enregistrement en temps réel du courant, de la tension et de la puissance. Elles prennent en charge les protocoles Modbus, PROFINET et OPC UA. L'intégration dans les systèmes existants est simple. L'intégration est également possible pendant le fonctionnement. Nous créons ainsi de la transparence, augmentons l'efficacité énergétique et répondons aux exigences réglementaires telles que ISO 50001 et PUE < 1,3.
Automatisation pour des processus de refroidissement intelligents
Nous proposons une gamme complète de produits d'automatisation pour l'infrastructure de refroidissement des data centers, du niveau terrain au niveau de commande. Grâce à des systèmes de commande modulaires, des solutions d'armoires électriques préconfigurées et des interfaces ouvertes (p. ex. Modbus, PROFINET, OPC UA), nous permettons une intégration facile dans les systèmes de gestion des bâtiments et EMS existants. Nos solutions prennent en charge l'automatisation décentralisée, la maintenance préventive et le diagnostic en temps réel pour une disponibilité maximale des installations et une efficacité énergétique optimale. Votre technologie de refroidissement gagne ainsi non seulement en robustesse, mais aussi en pérennité.
Connecteurs robustes pour une infrastructure de refroidissement modulaire
Pour une distribution fiable du courant dans les installations de refroidissement des data centers, Phoenix Contact propose une large gamme de connecteurs de données, de signaux et de puissance, y compris des connecteurs industriels pour les environnements exigeants. Les connecteurs permettent un montage rapide, réduisent les coûts d'installation et améliorent l'efficacité du câblage, tout en offrant un design compact. La technologie de contact optimisée minimise la résistance électrique, ce qui se traduit par une réduction des pertes d'énergie et un fonctionnement plus durable.