The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Commande et surveillance des piles à combustible Découvrez nos solutions pour l'automatisation, l'électrification et la mise en réseau des applications stationnaires et maritimes de piles à combustible. Dans notre livre blanc, nous vous montrons comment réussir l'équipement technique d'automatisation de vos installations à moindres frais et avec une sécurité élevée.

Pile à combustible

Défi


Modules de piles à combustible

Un fonctionnement efficace et sûr

Un fonctionnement sûr et une longue durée de vie sans défaillances inattendues sont des conditions essentielles pour parvenir à une large acceptation des piles à combustible. Pour atteindre une certaine puissance de sortie sur un système de piles à combustible, il faut combiner plusieurs stacks de piles à combustible entre eux. Cette combinaison de stacks nécessite des solutions qui transmettent à la fois le courant et les signaux de données. Afin de garantir un fonctionnement irréprochable et efficace de la pile à combustible, il est de plus nécessaire de surveiller et de réguler les principaux paramètres du processus. Il s'agit par exemple de la température à l'intérieur des stacks, des pressions du combustible et de l'air ou de l'oxygène ainsi que des paramètres électriques des stacks. L'ampleur de toutes les fonctions de surveillance et de commande impliquées nécessite donc un système de régulation et de commande automatique. De plus, la sécurité de l'ensemble du système de piles à combustible doit être garantie à tout moment et un concept de sécurité approprié doit être mis en place.

Solution


Fonctionnement intelligent des piles à combustible

Que ce soit dans le cadre d'une application d'alimentation de secours, d'une utilisation en tant qu'installation de substitution au réseau ou dans le domaine maritime, notre écosystème ouvert PLCnext Technology vous permet de commander et de surveiller efficacement et en toute sécurité votre application de piles à combustible. PLCnext Technology et Axioline E/S vous offrent un système d'automatisation modulaire qui vous permet d'intégrer tous les capteurs et actionneurs pertinents. Outre l'acquisition de signaux standards, il est également possible d'intégrer des signaux critiques pour la sécurité via des modules E/S à sécurité fonctionnelle ainsi que des signaux à sécurité intrinsèque. Grâce à la certification CEI 62443 et à l'utilisation systématique d'interfaces de communication ouvertes, vous pouvez facilement coupler votre application de piles à combustible à des systèmes de collecte de données superposés, et ce, dans le respect de la sécurité informatique. Apprenez-en davantage en regardant notre vidéo.

Homme avec une tablette devant une application Power-to-X

Accès aux piles à combustible décentralisées

Les systèmes de piles à combustible sont parfaits pour une utilisation décentralisée. Pour un accès à distance sécurisé à votre application, nous vous proposons différentes possibilités. Vous pouvez ainsi effectuer des travaux de maintenance et d'entretien de façon rapide et efficace ainsi que réduire considérablement les interventions sur site, coûteuses en temps et en argent. Pour le transfert de données, nous vous proposons notre solution mGuard Secure Cloud. Cette solution complète de télémaintenance clé en main relie le personnel de service et les installations via Internet de manière sécurisée et fiable. Le mGuard Secure Cloud utilise des tunnels VPN très sûrs pour assurer la confidentialité, l'authenticité ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données transmises entre les appareils.

Mise en place d'un exemple de solution de commande et de surveillance

Les piles à combustible peuvent subir d’importantes pertes de performance en cas de légères variations par rapport aux conditions de fonctionnement optimales. Il est donc nécessaire de surveiller et de réguler les paramètres de fonctionnement critiques, dont les températures et les pressions de service ainsi que les paramètres électriques des stacks. À cet effet, des connexions de puissance, de signaux et de données sont nécessaires en grande quantité pour assurer le fonctionnement sûr et fiable des piles à combustible.

Carte d'images interactive : mise en place d'un exemple de solution de commande et de surveillance pour les piles à combustible
Routeurs de sécurité
Les routeurs de sécurité mGuard protègent votre réseau industriel contre les accès non autorisés par des personnes ou des logiciels malveillants grâce à des fonctions de sécurité étendues.
En savoir plus
Routeurs de sécurité
API et E/S
Automatisation intelligente de votre application de piles à combustible avec un API et des E/S adaptées.
En savoir plus
API et E/S
COMPLETE line – des solutions spécifiques à l'industrie pour les armoires électriques
Avec la gamme de produits complète et harmonisée COMPLETE line, vous construisez des armoires électriques simplement et rapidement. Grâce à une conception et une esthétique homogènes, l'installation des produits COMPLETE line est particulièrement simple.
En savoir plus
COMPLETE line – des solutions spécifiques à l'industrie pour les armoires électriques
Électronique de puissance DC
Notre électronique de puissance CHARX power très efficace permet un fonctionnement économique.
En savoir plus
Électronique de puissance DC
Câbles de signalisation et de puissance
Raccordez rapidement et facilement les capteurs et les actionneurs sur le terrain avec des câbles pré-équipés destinés à la transmission des signaux et de la puissance.
En savoir plus
Câbles de signalisation et de puissance

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
C'est avec plaisir que je vous aiderai à progresser vers un avenir neutre en CO₂ grâce à l'hydrogène vert.
Livre blanc sur les piles à combustibles

Ce qui vous attend dans notre livre blanc

  • Automatisation et mise en réseau du système de pile à combustible grâce à des concepts modulaires et ouverts à la technologie
  • Fonctionnement des piles à combustible dans la plage optimale et avec un rendement élevé grâce au système de régulation et de commande ouvert
  • Sécurité complète pour les systèmes de piles à combustible grâce à des solutions et des produits pour la protection anti-explosion, la sécurité fonctionnelle et la cybersécurité

Nous vous assistons dans la mise en œuvre de votre application Power-to-X grâce à notre gamme complète de produits dans le domaine de l'automatisation, de la mise en réseau et de la technologie de raccordement, à laquelle vient s'ajouter notre expérience dans les domaines de la sécurité fonctionnelle, de la cybersécurité et de la protection anti-explosion.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Sécurité garantie

Pour que les piles à combustible puissent également être utilisées dans les infrastructures critiques, il faut assurer une protection globale contre les cyberattaques. La garantie de la conformité de l'installation en matière de sécurité fonctionnelle et de protection anti-explosion joue également un rôle important. En collaboration avec nos clients, nous élaborons une analyse approfondie des dangers potentiels et mettons au point un concept de sécurité approprié.

Icône SIL devant des installations Power-to-X
Icône pour la protection anti-explosion devant une installation Power-to-X
Sécurité industrielle pour les installations Power-to-X
Icône SIL devant des installations Power-to-X

Les mécanismes de sécurité fonctionnelle doivent être réglementés de telle sorte que toute défaillance ou éventuelle situation de danger puisse être maîtrisée. Un concept de sécurité individuel est la meilleure solution pour y parvenir.

Nous proposons des services couvrant l'ensemble du cycle de vie de sécurité. De plus, notre large gamme de produits pour les applications de sécurité est certifiée conforme aux normes CEI 61508 et CEI 61511. Pour rester à la pointe des connaissances, nous vous aidons volontiers à organiser des formations pour vos collaborateurs.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle
Icône pour la protection anti-explosion devant une installation Power-to-X

En raison de la présence de gaz inflammables, le thème de la protection anti-explosion revêt une grande importance dans l'industrie de l'hydrogène. Pour satisfaire aux exigences dans des atmosphères explosibles avec différentes zones, nous vous proposons un éventail complet de produits et de solutions. Si nécessaire, nous formons également vos collaborateurs. Nous vous aidons aussi à mettre en œuvre et à documenter la preuve de la sécurité intrinsèque.

En savoir plus sur la protection anti-explosion
Sécurité industrielle pour les installations Power-to-X

La transformation numérique et la complexité croissante des cyberattaques exigent une stratégie de sécurité globale. Qui plus est, la mise en œuvre de mesures de cybersécurité est une obligation légale. Une bonne protection contre les cyberattaques n'est possible que s'il existe une interaction de mesures techniques et organisationnelles harmonisées.

C'est pourquoi nous proposons un concept de sécurité complet à 360°, qui comprend des prestations de service, des solutions et des produits sécurisés. Vous simplifiez ainsi la protection de vos installations et sécurisez l'installation de toutes parts.

En savoir plus sur la sécurité industrielle

Références


Stockage d'énergie à hydrogène d'Endua

Automatisation d'une solution complète de stockage d'énergie à hydrogène pour Endua

Notre système de commande et de sécurité évolutif améliore la gestion et la disponibilité des informations d'un système modulaire de stockage d'énergie à hydrogène d'Endua. Dans le même temps, les coûts d'exploitation globaux sont réduits.

Produits


Armoires électriques dans une installation Power-to-X

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons une solution optimale pour équiper vos armoires électriques avec plus de 100 000 produits dédiés aux techniques de connexion, de communication et de d'automatisation.