Disponibilité des systèmes d'information aux passagers et d'infodivertissement Les passagers attendent des informations disponibles à tout moment, des réseaux stables et une offre de médias numériques pendant le trajet. Notre câblage de données et de signaux adapté aux chemins de fer garantit les débits de données élevés de 10 Gbit/s requis à cet effet. Le verrouillage rapide répond aux exigences élevées en matière de chocs et de vibrations dans les véhicules ferroviaires. Il permet également un enfichage rapide et sécurisé même dans des endroits étroits.
Disponibilité fiable des systèmes d'information des voyageurs et d'infodivertissement
Application
Les voyageurs s'attendent de plus en plus à la fourniture de données de toute nature. Les usagers des véhicules ferroviaires comptent sur la disponibilité des systèmes d'information et d'infodivertissement dans les trains et dans les gares. Les passagers s'attendent à disposer d'une connexion Internet fiable à bord du train ou du tramway ainsi que d'un accès rapide aux informations relatives au voyage.
Solution
Raccordements mécanique et électrique sécurisés pour les véhicules ferroviaires
Connecteurs M12 Push-Pull
Pour la transmission des données et des signaux, Phoenix Contact propose des connecteurs et des câbles qui assurent une connexion sécurisée de la communication. Les connecteurs M12 s'enclenchent en un seul clic grâce au verrouillage rapide Push-Pull. Ils sont conformes aux exigences ferroviaires strictes relatives à l'environnement et aux matériaux.
Connecteurs pour les véhicules ferroviaires
Informations supplémentaires sur les produits adaptés :