The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Surveillance des parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux

26.09.2023
Les modules de télésignalisation surveillent les parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux de la gamme de produits CLIXTRAB

Les lignes de signaux sont comme les nerfs des installations techniques. C'est pourquoi il est très important de protéger ces parties de l'installation contre les surtensions dues aux manœuvres de commutation ou à la foudre. Les parafoudres de la gamme de produits TERMITRAB complete de Phoenix Contact permettent de réaliser cette protection avec un encombrement particulièrement réduit.

Souvent, les composants de protection sont installés dans plusieurs armoires électriques ou sur le terrain. Ainsi, un contrôle visuel permanent des équipements de protection sur place est très coûteux ou parfois impossible. Les modules de télésignalisation de la gamme de produits TERMITRAB complete permettent maintenant de surveiller de manière optique jusqu'à 50 parafoudres. Dans ce cas, l'état de tous les modules de protection est enregistré et, en cas d'erreur, transmis sous forme d'alarme à un contact de signalisation central. De plus, ces modules de télésignalisation permettent également de surveiller les parafoudres de la gamme CLIXTRAB.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications