The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Modules logiques avec connexion Modbus/RTU simple pour l'accès E/S décentralisé à distance aux données de process

22.04.2024
Modules logiques ultracompacts

Grâce à la mise en réseau via Modbus/RTU RS-485, la PLC logic de Phoenix Contact - une combinaison d'un appareil de commutation et d'un automate - est intégrée de manière simple et sûre dans des systèmes d'automatisation de niveau supérieur. Un accès décentralisé aux données de process de PLC logic pour la téléconduite ainsi que pour le diagnostic et la visualisation est facile à mettre en œuvre et à paramétrer grâce à la gestion basée sur le web.

Grâce à la mise en réseau via Modbus/RTU RS-485, la PLC logic de Phoenix Contact - une combinaison d'un appareil de commutation et d'un automate - est intégrée de manière simple et sûre dans des systèmes d'automatisation de niveau supérieur. Un accès décentralisé aux données de process de PLC logic pour la téléconduite ainsi que pour le diagnostic et la visualisation est facile à mettre en œuvre et à paramétrer grâce à la gestion basée sur le web.

Les nouveaux modules logiques PLC logic avec interface RS-485 intégrée permettent une intégration facile dans les réseaux Modbus/RTU. En tant que modules de base décentralisés avec 16 E/S ou en version complète avec deux modules d'extension et 48 E/S, les modules logiques sont reliés en tant qu'appareils à des systèmes d'automatisation de niveau supérieur. Grâce au concept de commande indépendant des modules logiques, la fonctionnalité de l'application locale est garantie même en cas de perte de la communication Modbus.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications