The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Extension de la gamme de produits de sécurité – Modules d'E/S sécurisés pour Failsafe over Ethercat

20.02.2024
Module d'E/S sécurisé

Pour la mise en œuvre d'un système sûr, Phoenix Contact propose deux nouveaux modules d'E/S sécurisés pour Safety over Ethercat (FSoE) en version compacte.

Safety over Ethercat (FSoE) s'est établi comme un protocole de sécurité important en plus de Profisafe. Phoenix Contact soutient cette tendance du marché avec la gamme compacte AXL SE. En combinaison avec le coupleur de bus Ethercat, des solutions de sécurité basées sur FSoE peuvent être réalisées de manière simple et peu encombrante. Le module AXL SE FSDI8/3 comprend huit entrées TOR sécurisées en technologie de raccordement à trois fils. Le module AXL SE FSDO4/2 dispose de quatre sorties TOR jusqu'à 2 A.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications