The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO

Densité élevée dans un emballage robuste : Phoenix Contact présente des connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents. Les interfaces FO robustes sont munies de fibres optiques d'une grande qualité, qui assurent des bandes passantes stables sur de longues distances de transmission.
Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO

Avantages

  • Idéal pour le câblage des données à long terme : grande qualité des fibres avec un affaiblissement de réflexion optimisé
  • Grâce à des embases compactes, jusqu'à 72 connexions frontales FO sont possibles par unité de rack
  • Protection contre les défaillances : forces d'arrachement maximales grâce à un verrouillage à vis solide
  • Plug & Play : des composants pré-équipés pour une installation facile, sans outil spécial
  • Faciliter l'approvisionnement : connecteurs d'appareils et de câbles, coffrets de distribution ainsi que câbles d'un seul et même fournisseur
Connecteurs de données robustes de la série M17 MPO

Connecteurs de données robustes de la série M17 MPO

Les connecteurs FO sont parfaits pour la transmission de données en temps réel dans les réseaux intelligents « Smart Grids » et offrent jusqu'à 72 connexions frontales FO par unité de rack.

Connecteurs de données fibre optique

Connecteurs de données fibre optique

Phoenix Contact vous propose la technologie de raccordement adaptée au câblage de la fibre optique. Des raccordements des appareils, un panneau de jonction, des coupleurs et des distributeurs pour rails DIN complètent le portefeuille.

Connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents

Connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents.
Connecteurs MPO industriels YouTube