The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Différents blocs de jonction avec raccordement latéral du conducteur

La gamme de blocs de jonction PTV

La gamme des blocs de jonction PTV allie les avantages du raccordement Push-in sans outil à l'introduction latérale du conducteur du bloc de jonction à vis. Les blocs de jonction PTV vous permettent une technologie de raccordement directe et rapide ainsi qu'un câblage clair sans rayon de courbure dans un seul bloc de jonction.

Avantages

  • Mise en place et lecture faciles des repères des conducteurs et des raccordements
  • Câblage clair sans rayons de courbure
  • Raccordement rapide et sans entretien du conducteur grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil
  • Retrait facile des conducteurs sans outil particulier
  • Qualité de contact indépendante du couple grâce au contact à ressort
  • Utilisation fréquente de l'agencement de l'armoire électrique du câblage par bloc de jonction à vis en raison des entrées latérales des conducteurs
  • Utilisation des accessoires CLIPLINE complete
Bloc de jonction Push-in avec guidage latéral du conducteur et chambre de contact transparente

Raccordement Push-in latéral

Technologie Push-in

Avec les blocs de jonction PTV, vous pouvez insérer directement des conducteurs rigides ou munis d'embouts, et cela sans outil. La forme du ressort vous permet une insertion facile sans outil de conducteurs rigides à partir de 0,5 mm². Le ressort de contact s'ouvre automatiquement lors de l'insertion du conducteur, assurant ainsi la force de pression requise.

Le raccordement des conducteurs souples à partir de 0,14 mm² sans embout se fait avec le bouton-poussoir. Quelle que soit la dimension de conducteur indiquée utilisée, le ressort de contact assure une force de contact et une résistance à la traction du conducteur maximales ainsi qu'une connexion étanche au gaz et résistante aux vibrations. De plus, les alliages de cuivre de grande qualité et traités en surface assurent des résistances de contact réduites et un transfert de courant maximum.

Blocs de jonction traversants et différents blocs de jonction multiconducteurs dans un seul bornier.

Blocs de jonction traversants et multiconducteurs

Blocs de jonction traversants et multiconducteurs

Les blocs de jonction traversants et les blocs de jonction multiconducteurs se caractérisent par une structure compacte. Les blocs de jonction peuvent être pontés en toute flexibilité et leur repérage est simple et rapide. En outre, les blocs de jonction peuvent être contrôlés rapidement et facilement via vos points-tests ou dans la ligne de shunt. De cette manière, les blocs de jonction font partie des polyvalents dans la technologie de raccordement.

Plusieurs blocs de jonction à deux niveaux dans un bornier

Blocs de jonction à deux niveaux avec décalage d'étage

Bloc de jonction à deux niveaux

Les blocs de jonction à deux niveaux sont également des blocs de jonction très compacts qui vous permettent de mettre deux potentiels en parallèle. Grâce à la double ligne de shunt et aux différentes versions de ponts, les blocs de jonction à deux niveaux peuvent être raccordés à l'horizontale et à la verticale. Cela permet de relier non seulement les blocs de jonction adjacents, mais aussi les différents niveaux.

Les blocs de jonction à deux niveaux possèdent en outre un décalage d'étage. Ce décalage permet un libre accès au niveau du raccordement inférieur et à son bouton-poussoir, lorsque le câblage est réalisé complètement.

Blocs de jonction porte-fusible dans un bornier

Blocs de jonction porte-fusibles

Blocs de jonction porte-fusibles

Les blocs de jonction porte-fusibles PTV permettent d'intégrer les fusibles de type G 5 x 20 de manière peu encombrante et claire dans votre système. Les fusibles peuvent être changés rapidement et facilement grâce à un levier pivotant.

Des fusibles défectueux sont rapidement identifiés avec des voyants optiques, indépendamment du sens du courant. Grâce au raccordement latéral des conducteurs, vous pouvez ouvrir intégralement et facilement les leviers des blocs de jonction porte-fusibles, lorsque les conducteurs sont raccordés.

Blocs de jonction de sectionnement et à couteau dans un seul bornier

Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Les blocs de jonction sectionnables PTV avec raccordement latéral du conducteur assurent un sectionnement clair des flux de signaux dans les endroits restreints. La gamme de blocs de jonction comprend des versions avec une ligne de shunt et des versions sans ligne de shunt.

Les circuits des blocs de jonction à couteau de sectionnement s'ouvrent tout simplement avec un tournevis standard. Grâce au verrouillage des leviers de sectionnement en fin de course, les états de commutation des blocs de jonction à couteau de sectionnement sont assurés sur le long terme et toujours clairement reconnaissables. Par contre, les blocs de jonction sectionnables PTV sont munis d'une zone de sectionnement, dans laquelle vous pouvez utiliser différents connecteurs fonctionnels sans outil.

Afin d'assurer une possibilité de contrôle optimale malgré la ligne de shunt équipée, les blocs de jonction sont munis de points-tests double-face. Ces points-tests permettent un contrôle simple en toute sécurité. Le contact plat sur la barre conductrice garantit ainsi des résultats de contrôle fiables.

Zone de sectionnement des blocs de jonction de base de sectionnement, y compris différents connecteurs fonctionnels

Zone de sectionnement multifonction

Zone de sectionnement multifonction

Les blocs de jonction sectionnables PTV sont munis d'une zone de sectionnement standardisée. La zone de sectionnement peut accueillir différents connecteurs, p. ex. des fiches porte-fusibles, des fiches porte-composants, des connecteurs traversants ou des fiches de sectionnement. Cette version vous permet l'adaptation individuelle de votre dispositif de commutation. Installez les connecteurs fonctionnels. Transformez rapidement et facilement un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à composant, bloc de jonction porte-fusible ou bloc de jonction traversant.

Bornier de sectionnement pour convertisseur de mesure avec alvéoles pour fiches tests intégrées

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure avec alvéoles pour fiche test intégrées

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Les PTVME 6/S… sont des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure avec un raccordement Push-in vertical. Le domaine d'utilisation comprend toutes les applications avec le câblage secondaire des dispositifs de commutation pour les convertisseurs et les signaux. Les blocs de jonction à convertisseur ont une tension nominale de 1 000 V et une intensité nominale de 30 A, et présentent donc une résistance plus importante au claquage et à la décharge.

Ces deux versions de blocs de jonction se distinguent par la zone des alvéoles pour fiche test. Sur la version ... 6/S, il est possible d'ajouter en option les alvéoles pour fiche test en tant qu'accessoires. Sur la version ... 6/S-P, les alvéoles pour fiche test de 4 mm sont déjà intégrées à la livraison.

La version que vous choisissez dépend des priorités que vous vous fixez. Avec la version à alvéoles pour fiche test intégrées, vous gagnez du temps et de l'argent lors du câblage. Avec la version sans alvéole pour fiche test intégrée, vous pouvez utiliser les alvéoles pour fiche test isolées de Phoenix Contact. Ainsi, les opérations de contrôle et de mesure sont également possibles avec des câbles de mesure à protection contre les contacts directs, selon la norme CEI EN 61010-031.

Parafoudre basse tension Push-in de type 2

Parafoudre basse tension Push-in de type 2

Parafoudre basse tension Push-in de type 2

Avec le VAL-MS-PT, vous utilisez le premier parafoudre de type 2 au monde avec la technologie de raccordement Push-in. Le PTV est intégré dans le parafoudre et offre donc également les avantages éprouvés dans ce domaine, lors de l'installation. Il n'est pas nécessaire de contrôler le couple nominal recommandé.
De plus, vous économisez du matériel d'installation grâce à la possibilité de câblage simple. Avec le contact de télésignalisation en option, vous pouvez assurer la surveillance des équipements de protection, qui peut être aussi installée facilement dans les câblages simples.